Actuadores lineales

Movimiento Lineal

ACTUADORES LINEALES

Un actuador lineal de un solo eje proporciona movimiento lineal en una sola dirección o eje. Es decir, está diseñado para moverse en línea recta en una dirección específica.


Aplicaciones

Los actuadores lineales de un solo eje se utilizan en una gran variedad de industrias debido a su versatilidad y capacidad para proporcionar movimiento lineal preciso.

  • Automatización industrial: Se utilizan en la automatización de procesos industriales, como en líneas de ensamble, sistemas de manipulación de materiales, maquinaria de embalaje y sistemas de posicionamiento precisos.

  • Robótica: Esenciales en la construcción de robots industriales y robótica colaborativa. Se utilizan para controlar los movimientos de los brazos robóticos, permitiendo que los robots realicen diferentes tareas.

  • Industria alimentaria: Empleados en sistemas de transporte de alimentos y manipulación de productos.


Librería inCAD de MISUMI

Ejemplo No.000099



Esta aplicación corresponde a una estación de inspección, donde el actuador lleva el componente que se desea inspeccionar hasta el área donde se encuentra la lámpara y la cámara para posteriormente regresar a la posición inicial.


Características



Principales ventajas de un actuador lineal de un solo eje:

  • Movimiento lineal preciso: Diseñado para proporcionar un movimiento lineal controlado. Esto los hace ideales para aplicaciones donde se requiere un posicionamiento preciso y repetible.

  • Alta capacidad de carga: los actuadores lineales de un solo eje MISUMI pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una alta capacidad de carga; esto los hace adecuados para aplicaciones que requieren levantar, mover o empujar objetos pesados.

Nuestros componentes de actuador ya están integrados para una implementación óptima dentro del sistema y cabe mencionar que dependiendo del tipo de serie de actuador, se pueden colocar vertical, horizontal o invertido, lo que permite una mayor flexibilidad de diseño.

Los actuadores lineales de un solo eje se encuentran compuestos por una carcasa, que es la parte externa del actuador, la cual proporciona soporte y protección a los componentes internos. Dependiendo del tipo de actuador, este estará compuesto por un husillo de bolas o por una banda, ambos con la función de transmitir el movimiento al motor.



Tipos de Actuadores



Estándar
(Modelo más comercial, alta precisión, de carreras cortas)

Con motor integrado
(Verificar disponibilidad)

Tipo fold back
(Ideal para espacios restringidos)

Husillo de bolas
(De mayor precisión, ideal para carreras largas)

Correa / banda
(Ideal para carreras largas, modelo más económico)





Cubierta Disponible


La cubierta es recomendable para entornos con mayor exposición a polvo, humedad, líquidos, grasas, etc.




Tipo y Cantidad de Mesas


Largo 1 pieza

2 piezas largas

Corto 1 pieza

2 piezas cortas

Mesa de mayor longitud
(Para componentes de grandes dimensiones)

Mesa corta o estándar
(Para componentes pequeños)





Beneficios de MISUMI


  • Componentes configurables
    No. de parte estándar y válido globalmente
  • Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
  • Previsualización 3D
  • Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea


Productos Relacionados