Movimiento Lineal
Collares para ejes
Un collar para eje, también conocido como collar de sujeción, es un componente utilizado en el sector industrial para sujetar y asegurar elementos en un eje. Estos collares se colocan alrededor del eje proporcionando una sujeción segura y confiable.
Aplicaciones
INDUSTRIA
- Automatización industrial: Son esenciales en sistemas robóticos, sistemas de transporte automatizados y equipos de ensamble. Se utilizan para sujetar componentes y herramientas en los ejes de los robots, asegurando un posicionamiento preciso y una transmisión de torque confiable.
- Empaque: Utilizados para sujetar componentes de las máquinas de envasado, como rodillos, cuchillas y discos, en los ejes correspondientes. Esto garantiza una alineación precisa y un funcionamiento fluido de las máquinas.
- Industria alimentaria: Ideales para equipos mezcladores, agitadores y transportadores. Se utilizan para sujetar hélices, paletas y otros componentes en los ejes, asegurando un movimiento eficiente y seguro de los materiales y/o productos.
- Industria farmacéutica: Utilizados en máquinas de llenado, equipos de laboratorio y sistemas de diagnóstico. Perfectos para sujetar componentes en los ejes, garantizando una sujeción segura y precisa en entornos críticos.
USOS
- Fijación de componentes: Sujete y asegure componentes en un eje, como poleas, ruedas dentadas, engranajes, acoplamientos y ejes de transmisión. Proporciona una sujeción firme, evitando el deslizamiento o la rotación no deseada de los componentes durante la operación.
- Ajuste de posición: Se utiliza para ajustar la posición de los componentes en un eje. Al deslizar el collar a lo largo del eje, se puede alterar la posición relativa del componente para lograr la alineación adecuada, el espaciado correcto o el ajuste necesario en una máquina o equipo.
- Prevención de deslizamiento: Evita el deslizamiento de los componentes de un eje, especialmente en aplicaciones donde existen fuerzas importantes o cargas de torsión. Proporcione una sujeción segura que mantenga los componentes en su lugar, evitando movimientos no deseados y garantizando un rendimiento confiable del equipo.
- Transmisión de par: En los sistemas de transmisión de potencia, los collares de eje se utilizan para transmitir el par desde el eje a los componentes montados en él. Proporcione una conexión sólida y segura que permita una transferencia eficiente de potencia y movimiento entre el eje y los componentes conectados.
- Alineación precisa: Ayude a mantener una alineación adecuada y consistente, lo cual es esencial para garantizar un funcionamiento fluido y eficiente de la maquinaria y el equipo.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No.000301
En esta aplicación vemos un ensamble que corresponde
a un mecanismo de sujeción de componentes.
El producto pasa por la banda hasta el punto de
inspección donde se sujeta moviendo la manivela, la cual
se encuentra montada sobre un eje lineal y asegurada
por medio de un collar para eje.


Tipos
Los collares para eje tienen una gran variedad de usos, te compartimos las más comunes:
- Estándar: Dispositivo cilíndrico y en forma de anillo diseñado para deslizarse sobre un eje y asegurar varios componentes en su lugar. Los collares de eje estándar suelen estar hechos de materiales como acero, acero inoxidable, aluminio o plástico y vienen en varios tamaños para adaptarse a diferentes diámetros de eje.
- Con palanca de sujeción: También conocido como collar de eje con manija de palanca o collar de eje de liberación rápida, es un tipo especializado de collar de eje que incorpora un mecanismo de palanca para una instalación, ajuste y extracción fáciles y sin herramientas.
- Para montaje de rodamientos: estos collares se utilizan para asegurar y colocar correctamente los rodamientos, asegurando que estén firmemente sujetos en su lugar en el eje y evitando el movimiento axial durante la operación.
- Con uretano: diseñado para brindar ventajas específicas, como amortiguación de vibraciones, absorción de impactos y mejor agarre en el eje.
- Con orificios laterales: tipo especializado de collar de eje que presenta orificios perforados en los costados. Estos orificios están diseñados para permitir opciones adicionales de montaje, fijación o posicionamiento más allá del orificio estándar utilizado para la fijación del eje.
- Corte D: Tiene un lado plano, que se asemeja a la forma de la letra “D”, y un lado curvo. Este diseño permite montar el collar en un eje con una superficie plana o enchavetada, lo que proporciona capacidades de posicionamiento preciso y antirotación.
- Dos caras: Denominado “collar de eje de doble división” o simplemente “collar de eje de dos caras”, es un tipo especializado de collar de eje que presenta dos lados planos opuestos en su orificio interior. Un collar de eje de dos caras está diseñado para proporcionar una sujeción segura y antirrotación para un eje con superficies planas en dos lados.
- Roscado: Se utiliza en diversas aplicaciones donde se requiere un posicionamiento, bloqueo o sujeción precisos.
- Con chavetero: ideal para aplicaciones donde es esencial transmitir torque y evitar el movimiento axial de un componente a lo largo de un eje.
Ventajas y Características
Estándar

Collares para ejes estándar:
Asegure un componente, como un rodamiento o una polea, a un eje. Evite el movimiento axial, asegurando que el componente permanezca en su posición prevista en el eje. Los collares de eje estándar son relativamente sencillos de instalar y no requieren herramientas especializadas ni una formación exhaustiva.
El acero al carbono está disponible con acabados en óxido negro y níquel no electrolítico.
Los collares de eje de acero inoxidable brindan resistencia adicional a la corrosión y pueden usarse en las industrias alimentaria y farmacéutica.
Los collares de eje de aleación de aluminio están disponibles con acabado anodizado transparente o negro si es necesario para mejorar la vida útil.
Abrazadera de Dos piezas

Abrazadera de Dos piezas
Diseñado con una configuración dividida, que consta de dos mitades que se pueden separar y volver a ensamblar fácilmente alrededor del eje. Este diseño simplifica la instalación y extracción sin necesidad de desmontar otros componentes del eje.
Los ejes de collarín con abrazadera de dos piezas están disponibles en una mayor variedad de materiales; acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, poliacetal y nailon MC.
Con Uretano

Con Uretano
Los ejes del collar con uretano están hechos de un material base; de acero al carbono o acero inoxidable, y con una cubierta de uretano en uno de los lados. El material base puede tener un acabado que aumente la resistencia al desgaste, al desgarro o a la corrosión.
El lado de uretano ayuda a mejorar la amortiguación de vibraciones, absorción de impactos, reducción de ruido, agarre, resistencia a productos químicos y ayuda a proteger los componentes aumentando la durabilidad de todo el collar.
Al igual que el eje con collarín estándar, es sencillo de instalar mediante inserciones o tornillos.
Con Palanca de Sujeción

Con Palanca de Sujeción
Permite la instalación y el ajuste del collar sin herramientas. Esto significa que puede asegurar o soltar el collar rápida y fácilmente sin necesidad de herramientas adicionales, lo que reduce el tiempo de inactividad y simplifica el mantenimiento.
La palanca proporciona una manera conveniente de ajustar la posición del collar en el eje. Puede mover el collar a lo largo del eje o soltarlo con un simple giro de la palanca, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde son necesarios ajustes frecuentes.
Está disponible en materiales como acero al carbono y acero inoxidable. Puede aumentar la protección del eje del collarín fabricado en acero al carbono añadiendo un acabado de óxido negro o níquel no electrolítico.
DIMENSIONES
Las dimensiones más importantes en un collar de eje, son el ancho y diámetro interno. MISUMI ofrece una alta configurabilidad en ambas con opciones tanto métricas como estándar.

Ancho del collar (B)
De 5 a 36mm (1/4″ a 13/16″)
Diámetro interior (D)
De 3 a 100mm (1/8″ a 2 -1/2″)
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados