Movimiento Lineal
CADENAS PORTACABLES
Las cadenas portacables MISUMI ofrecen soluciones confiables para proteger, organizar y guiar cables y mangueras en movimiento. Su diseño configurable permite adaptarlas a distintos entornos industriales, garantizando menor desgaste, reducción de paros y mayor vida útil de los cables.
Industrias en las que podemos encontrarlos

Automotriz
- Líneas de ensamble robotizadas (robots de soldadura y pintura).
- Transferencia de piezas en transportadores y fixtures móviles.
- Máquinas CNC para mecanizado de componentes metálicos.

Manufactura
general
- Centros de maquinado CNC, tornos y fresadoras.
- Máquinas de inyección de plástico y troquelado.
- Sistemas de automatización con actuadores eléctricos y neumáticos.

Empaque
- Máquinas formadoras, llenadoras y selladoras.
- Líneas transportadoras y sistemas pick & place.
- Robots cartesianos para embalaje.

Médica/Farmacéutica
- Equipos de dosificación y envasado de líquidos o polvos.
- Sistemas automatizados en laboratorios de control de calidad.
- Máquinas de blister y empaques estériles.
Subcategorías disponibles

Espacio reducido
Compacta (perfil cuadrado, ligera).

Fácil acceso
a cables
Tapa abre-cierra (mantenimiento express).

Mantenimiento
frecuente
Con ranura (cambia cables sin demosmontar).

Ambiente limpio o
silencioso
Bajo polvo/ruido (salas limpias, laboratorios).

Exposición a
virutas o líquidos
Cobertura total (protección máxima).
Características técnicas
La correcta selección de una cadena portacables requiere considerar múltiples parámetros técnicos para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil tanto de la cadena como de los cables y mangueras que protege.
| Criterio técnico | Recomendación del fabricante | Justificación técnica |
|---|---|---|
| Altura interior (H1) | ≥ 1.25 × diámetro máximo del cable | Proporciona espacio suficiente para evitar la compresión del cable durante el movimiento y permite la disipación térmica adecuada. |
| Ancho interior (W1) | Ocupación máxima del 70% del espacio interior | Asegura que los cables no se enreden ni se compriman lateralmente durante la operación dinámica de la cadena. |
| Radio de curvatura (R) | Igual o mayor al R mínimo especificado por modelo | Previene tensiones excesivas en los cables y en la estructura de la cadena, reduciendo el desgaste prematuro. |
| Velocidad de movimiento | Verificar especificaciones por modelo | Cada tipo de cubierta tiene límites de velocidad específicos para garantizar la integridad estructural durante la operación. |
Configuración paso a paso con MISUMI

1. Medir el cable
- Identifica el diámetro máximo de tu cable.

2. Definir altura interior
- La altura interior de la cadena debe ser ≥ 1.25 × diámetro del cable.

3. Considerar el ancho útil
- Usa solo hasta el 70 % del ancho interior de la cadena.

4. Seleccionar radio de curvatura
- Elige un radio igual o mayor al recomendado para tu cable.

5. Elegir tipo de cadena
- Define según acceso y ambiente de trabajo.

Siguiendo estos pasos, tendrás configurada correctamente tu cadena portacable para la aplicación que requieres.
Componentes recomendados
Soporte Técnico Especializado