![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/ball_screws.png)
Movimiento Lineal
HUSILLOS DE BOLA
Es un eje roscado llamado husillo, que está equipado con una tuerca de bolas. Las bolas se encuentran entre las estrías del husillo y la tuerca, y se utilizan para transmitir el movimiento de rotación del husillo en un movimiento lineal de alta precisión.
Aplicaciones
Los husillos de bolas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales y a continuación te mostramos
algunos ejemplos:
- Automatización industrial: Para sistemas que involucren robots y manipuladores, logrando así movimientos lineales precisos en aplicaciones de empaque,manipulación de materiales, entre otros.
- Empaque: Se emplean en máquinas de envasado y embalaje, garantizando movimientos lineales precisos en el posicionamiento de los productos y componentes durante el proceso.
- Industria aeroespacial: Son empleados en la fabricación y mantenimiento de aviones y vehículos espaciales, en sistemas de posicionamiento de componentes, mecanismos de control y sistemas de inspección de alta precisión.
- Impresión 3D: Se utilizan para el movimiento controlado de los ejes X, Y y Z, permitiendo una impresión precisa y de alta resolución.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo BSS1505-500
En esta aplicación vemos una máquina de posicionamiento en
dos ejes para el ensamble de una placa.
Los husillos son los encargados de transformar el movimiento
rotatorio de los motores a movimiento lineal para lograr el
posicionamiento de la placa de forma precisa.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/inCAD-Library-Logo.png)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Ball_Screws_Applicaiton-1024x787.png)
Tipos
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Ball-Screws-2.jpg)
Tuerca diseñada con un sistema de recirculación de bolas interno. El diseño de la tuerca permite que el movimiento se efectúe con un bajo coeficiente de fricción.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Ball-Screws-3.jpg)
En MISUMI manejamos dos tipos de husillos, de precisión y rolados.
Los husillos de precisión son ideales cuando se requiere una alta
precisión, baja tolerancia y alta capacidad de carga, mientras que los
husillos rolados son más económicos y adecuados para aplicaciones
donde la precisión ligeramente inferior y la capacidad de carga
moderada son suficientes.
OD
Diámetro del tornillo
L
Longitud total del tornillo
P
Diámetro de maquinado para la transmisión
F
Longitud de maquinado para la transmisión
Carrera
Distancia lineal que recorre la tuerca por revolución
Husillos de Precisión
Tipo | Tuerca compacta |
Tuerca estándar |
---|---|---|
Diam. Ext. del tornillo | Ø6~8 | Ø8~25 |
Serie | ![]() |
![]() |
Grado de precisión | C3 | C3/C5/C7 |
Características | El diámetro de la tuerca es más pequeño | Tipo de tuerca más común |
Husillos Rolados
Tipo | Tuerca compacta | Tuerca estándar | Tuerca tipo de bloque |
---|---|---|---|
Grado de precisión | Ø8~25 | Ø8~32 | Ø15~25 |
Serie | ![]() |
![]() |
![]() |
Grado de precisión | C10 | C7/C10 | C10 |
Características | El tamaño de la tuerca es hasta 40% más pequeña/td> | El tipo de tuerca más común | Puede ser montado a la base directamente |
Precisión
La precisión es la variación de posicionamiento dentro de la longitud efectiva de la rosca y la variación por revolución. A continuación te presentamos las diferencias entre un husillo de precisión y uno rolado:
- Husillos de Precisión
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Ball-Screws-12.png)
Unidad: μm | ||||
---|---|---|---|---|
Grado de Precisión | C3 | C5 | ||
Item | V300 | V2π | V300 | V2π |
Variación | 8 | 6 | 18 | 8 |
Valores estándar de variación en una longitud de rosca de 300mm (V300) |
Ofrecen una mayor precisión y menor juego axial
y radial. Son ideales para aplicaciones que
requieren un posicionamiento y repetibilidad muy
precisos.
- Husillos Rolados
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Ball-Screws-13.png)
Unidad: μm | ||||
---|---|---|---|---|
Grado de precisión | Ct7 | Ct10 | ||
Item | V300 | V300 | ||
Variation | 50 | 210 | ||
Valores estándar de variación en una longitud de rosca de 300mm (V300) |
Pueden tener una precisión ligeramente inferior
en comparación con los husillos de precisión, lo
que significa que pueden tener un juego axial y
radial ligeramente mayor. Sin embargo, en
muchas aplicaciones industriales, esta diferencia
de precisión puede ser aaceptable y suficiente.
Acabados Superficiales
Brindan una mayor protección al husillo al encontrarse expuesto en ambientes corrosivos.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Ball-Screws-10.jpg)
Pavonado: Se le aplica una capa de óxido a la superficie del husillo que lo hará lucir de color negro, mejorando su resistencia a la corrosión.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Ball-Screws-1.jpg)
Recubrimiento de conversión de fosfato: Su principal función es prevenir la corrosión pero además aumenta la efectividad de la lubricación.
Lubricación: Grasas para cuartos limpios, resistentes a altas temperaturas disponible
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Ball-Screws-9.jpg)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Ball-Screws-18.jpg)
- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados