No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Ejes lineales

- Diámetro de 3mm hasta 60mm.
- Diferentes maquinados en los extremos.
2
Bujes de bolas lineales

- Diferentes tipos: con brida, rectos, con carcasa.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
- Para ejes desde desde 3mm hasta 100mm.
- Formas de brida: cuadrada, compacta, redonda.
3
Rodamiento con brida

- Variedad de formas: En T, en L, bloque, montaje inferior, montaje frontal, entre otros.
- Diámetro de 3mm a 62mm.
- Material: Acero y Acero inoxidable.
4
Coples flexibles

- Diámetros de eje de 1mm a 62mm.
- Longitudes desde 5.1mm hasta 170.6mm.
- Para diferentes aplicaciones: motor a pasos, estándar, servomotor, codificador.
5
Seguidores de levas

- Diámetro externo de 4mm a 110mm.
- Material del rodillo: Acero, Acero inoxidable, con revestimiento de resina o uretano.
6
Pines de localización

- Más de 150 tipos diferentes.
- Materiales: Acero, Acero inoxidable, Aluminio o Resina.
- Configurabilidad de hasta 0.01mm.
7
Cadenas portacables

- Para cable con diámetro desde 7mm hasta 28mm.
- Longitud configurable por número de enlaces.
8
Niveladores para maquinaria

- Roscas milimétricas desde M5 hasta M45 con una longitud de 5mm hasta 207mm.
- Aplicaciones: Resistente a la corrosión, al calor, control de vibraciones, entre otros.
- Material disponible: Acero inoxidable, Acero, Resina.
9
Resortes

- Disponibles en 8 materiales.
- Disponibles en medidas milimétricas.
10
Husillo

- Diámetro de tornillo de 6mm a 32mm.
- Con extremos completamente configurables.
- Longitud hasta de 2mm.
11
Extrusiones de aluminio

- Tamaño desde extrusión de 15mm a 100mm.
- Diferentes tipos: cuadradas, rectangulares, forma de L, curvo, entre otros.
12
Actuador

- Diámetro del eje 5mm a 25mm.
- Longitud 23mm N, ancho 22mm a 112mm.
13
Bandas dentadas

- Diferentes series 2GT, S3M, T5, AT5, H, L, XL, entre otros.
- Tipo abierta y cerrada.
- Longitudes hasta de 4m.
14
Poleas y tensores

- Diferentes series: 2GT, S3M, T5, AT5, H, L, XL, entre otros.
- Materiales: Aluminio, Acero, Acero inoxidable, Resina.
- Ancho de polea desde 4mm hasta 100mm y de 10 a 96 dientes.
15
Motores

- 3 tipos de motor.
- Múltiples relaciones de reducción 6mm a 360mm.
16
Componentes de localización
y guía

- Bloque de localización, pasadores cónicos 12mm a 30mm. Guía en bloque L, V, T.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
17
Sensores de proximidad

- Operaciones con rango de deteccion desde 1mm hasta 20mm.
- Para entornos operativos: resistente al calor, resistencia a la espuma y a prueba de goteo.
18
Lentes

- Disponibles con distancia focal de 3.5mm a 79mm.
- Compatible con cámara 1/3, 1, 4/3.
19
Cable de alambre

- Diversos calibres y número de núcleos.
20
Unidades FRL

- 19 configuraciones para el tamaño del puerto, combinaciones de filtro, regulador y lubricador.
21
Conectores circulares

- 12 series disponibles, diversas configuraciones en cantidad de núcleos.
22
Ventosas

- Para uso en diferentes ambientes: dieléctrico, resistente al aceite, resistente al calor, resistente a químicos, resistente a bajas temperaturas, etc.
- Más de 100 tipos diferentes.
23
Sujetadores neumáticos

- Opciones con fuerza de agarre de hasta 780N.
- Opciones de doble efecto o acción simple.
24
Mandíbulas neumáticas

- Accesorios disponibles.
25
Cilindros de aire

- Diámetros de vástago: 10 a 80mm.
- Carrera: 10mm a 1900mm.