No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Ejes lineales

- Diámetro de 3mm hasta 60mm.
- Diferentes maquinados en los extremos.
2
Bujes de bolas lineales

- Diferentes tipos: con brida, rectos, con carcasa.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
- Para ejes desde desde 3mm hasta 100mm.
- Formas de brida: cuadrada, compacta, redonda.
3
Guías lineales estándar

- Diferentes tipos: miniatura, estándar, riel, ancho, bloque ancho para cargas pesadas y ultrapesadas.
- Longitud de riel de hasta 1960mm.
4
Collares para eje –
Con 2 agujeros roscados

- Disponible en Acero inoxidable, Acero al carbón, Aluminio y Resina desde 3mm hasta 100mm.
5
Soportes para eje

- 5 formas diferentes.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
- 4 diferentes acabados superficiales.
6
Actuadores de un solo eje

- Diámetro de eje: 5mm a 25mm.
- Longitud de 23mm hasta 81mm.
7
Rodamiento con brida

- Variedad de formas: En T, en L, bloque, montaje inferior, montaje frontal, entre otros.
- Diámetro de 3mm a 62mm.
- Material: Acero y Acero inoxidable.
8
Pines de localización

- Más de 150 tipos diferentes.
- Materiales: Acero, Acero inoxidable, Aluminio o Resina.
- Configurabilidad de hasta 0.01mm.
9
Bujes para jigs

- Tipos: recto, con soporte, con brida.
- Diámetro interno de 2mm a 30mm.
- Configurabilidad de tolerancias.