No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Pines de localización

- Más de 150 tipos diferentes.
- Materiales: Acero, Acero inoxidable, Aluminio o Resina.
- Configurabilidad de hasta 0.01mm.
2
Bujes para jigs

- Tipos: recto, con soporte, con brida.
- Diámetro interno de 2mm a 30mm.
- Configurabilidad de tolerancias.
3
Opresores de resorte

- Disponible en: Acero, Acero inoxidable y Resina.
- Con cuerda desde M1.5 hasta M30.
4
Pernos de ajuste

- Rosca M3 a M16.
- Modelos con paso fino o con cuerda.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
5
Pernos dowel

- Tipo: Estándar, con rosca interior y rosca exterior.
- Diámetros: 0.1mm a 30mm.
- Material: Acero, Acero inoxidable y Resina.
6
Anillos de retención

- Para tamaño de eje de 0.6mm hasta 300mm.
- Materiales disponibles: Acero, Acero inoxidable, Resina, Acero al carbón.
7
Indexadores de bola

- Rosca: M2 a M24
- Material: Acero, Acero inoxidable y Resina.
8
Palancas

- Montaje con cuerda hembra o macho.
- Rosca desde M3 a M24.
- Diferentes tipos en forma de T o forma L.
9
Manijas y jaladeras

- Variedad de formas: En U, incrustado, en L, entre otros.
- Materiales: Acero, Acero inoxidable, Aluminio, Latón, etc.
10
Husillo

- Diámetro de tornillo de 6mm a 32mm.
- Con extremos completamente configurables.
- Longitud hasta de 2mm.
11
Unidades de rodamientos para
chumaceras

- Diámetro del agujero del eje desde 8mm hasta 140mm.
- Disponibles en Hierro fundido, Acero inoxidable y Placa de acero.
- Tipos: de soporte, cuadrada y diamante.
12
Rodamientos con brida

- Variedad de formas: En T, en L, bloque, montaje inferior, montaje frontal, entre otros.
- Diámetro de 3mm a 62mm.
- Material: Acero y Acero inoxidable.
13
Sensores de proximidad

- Operaciones con rango de deteccion desde 1mm hasta 20mm.
- Para entornos operativos: resistente al calor, resistencia a la espuma y a prueba de goteo.
14
Coples flexibles

- Diámetros de eje de 1mm a 62mm.
- Longitudes desde 5.1mm hasta 170.6mm.
- Para diferentes aplicaciones: motor a pasos, estándar, servomotor, codificador.
15
Ejes lineales

- Diámetro de 3mm hasta 60mm.
- Diferentes maquinados en los extremos.
16
Soportes para eje

- 5 formas diferentes.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
- 4 diferentes acabados superficiales.
17
Clamp de doble orificio

- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
- Diámetro de hasta 50mm.
- Material: Acero, Acero inoxidable, Aluminio y Resina.
18
Banda transportadora

- Longitud de hasta 2m.
- Para cargas de hasta 50kg.
- Bandas de grado alimenticio, para deslizamiento, resistente al aceite, antiadherente, entre otras.
- Opción configurable con soportes.