No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Pernos de tope

- Modelos con punta de uretano, resinas o acero.
- Material del cuerpo: Acero, Acero inoxidable.
- Roscas milimétricas de M3 a M16.
2
Cadenas portacables

- Para cable con diámetro desde 7mm hasta 28mm.
- Longitud configurable por número de enlaces.
3
Ventosas

- Para uso en diferentes ambientes: dieléctrico, resistente al aceite, resistente al calor, resistente a químicos, resistente a bajas temperaturas, etc.
- Más de 100 tipos diferentes.
4
Generadores de vacío
y eyectores

- Conexion para medidas milimétricas y estándar.
- Opciones con funciones adicionales: filtros, con pantalla LED, tipo mecánico, entre otros.
5
Banda transportadora

- Longitud de hasta 2m.
- Para cargas de hasta 50kg.
- Bandas de grado alimenticio, para deslizamiento, resistente al aceite, antiadherente, entre otras.
- Opción configurable con soportes.
6
Rodamientos para transportador

- Materiales disponibles: Uretano, Nylon, Poliacetal, Silicona o Acero.
- Diámetro desde 6mm hasta 70mm.
- Con tornillo para montaje o para montaje en eje.
7
Transportadores de gravedad

- Ancho desde 113mm hasta 513mm.
- Longitud de hasta 1m.
- Con soportes para montaje incluido.
8
Rodajas

- Para cargas desde 35kg hasta más de 750kg.
- Materiales disponibles para rueda: caucho, nylon, uretano, acero, entre otros.
- Modelos con freno, estáticas, con placa rotativa, con ajuste de altura.
9
Niveladores para maquinaria

- Roscas milimétricas desde M5 hasta M45 con una longitud de 5mm hasta 207mm.
- Aplicaciones: Resistente a la corrosión, al calor, control de vibraciones, entre otros.
- Material disponible: Acero inoxidable, Acero, Resina..
10
Manguera trenzada

- Resistente para temperaturas de hasta 200°C.
- Diámetro interno desde 3mm hasta 30mm.
11
Manguera espiral

- Variedad de colores: blanco, negro, amarillo, entre otros.
- Diámetro interno desde 2.6mm hasta 50mm.
12
Sujetadores neumáticos

- Opciones con fuerza de agarre de hasta 780N.
- Opciones de doble efecto o acción simple.
13
Sensores de proximidad

- Rango de detección desde 1mm hasta 20mm.
- Disponibles para diferentes entornos operativos: resistente al calor, resistencia a la espuma y a prueba de goteo.