No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Anillos de retención

- Para tamaño de eje de 0.6mm hasta 300mm.
- Materiales disponibles: Acero, Acero inoxidable, Resina, Acero al carbón.
- Variedad de tipos para diámetro externo e interno.
2
Extrusiones de aluminio

- Disponible en diferentes formas de extrusión desde 15×15 hasta 100×200 con acabados superficiales distintos.
3
Soportes angulares

- Disponible en diferentes formas, acabados y con orificios desde M8 hasta M16.
4
Rodamientos

- Componente configurable con disponibilidad de diámetros internos de 1mm hasta 1016mm.
- Materiales disponibles: Acero, Acero Inoxidable y Resina.
5
Separadores para rodamientos

- Disponible en milímetros y pulgadas.
- Materiales disponibles: Acero Inoxidable, Aleación de Aluminio y Acero bajo en carbón.
6
Rodamiento con brida

- Variedad de formas: En T, en L, bloque, montaje inferior, montaje frontal, entre otros.
- Diámetro de 3mm a 62mm.
- Material: Acero y Acero Inoxidable.
7
Tornillos de arandela cautiva

- Disponibles desde M2-M16 y longitudes desde 3mm hasta 130mm.
8
Rodajas

- Para cargas desde 35kg hasta más de 750kg.
- Variedad de materiales de rueda: Caucho, Nylon Uretano, Acero, entre otros.
- Con freno, estáticas, con placa rotativa, con ajuste de altura.
9
Manijas

- Variedad de formas: En U, incrustado, en L, entre otros.
- Materiales: Acero, Acero inoxidable, Aluminio, Latón, etc.
10
Abrazadera de doble orificio

- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
- Diámetro de 3mm a 50mm.
- Material: Acero, Acero inoxidable, Aluminio y Resina.
11
Coples flexibles

- Diámetro interno desde barreno piloto hasta 62mm.
- Aplicación: Motor a pasos, estándar, servomotor, codificador.
- Rango de par de 0,05 a 100 Nm.
12
Tapas de marco para
extrusiones de aluminio

- Disponible para diferentes tipos de formas en perfiles.
- Para extrusiones desde 20mm hasta 100mm.
- En color gris o negro.
- Montaje a presión o con tornillos.
13
Pines para bisagra

- Diferentes tipos de formas con diámetros desde 2mm hasta 30mm.
14
Niveladores

- Roscas milimétricas desde M5 hasta M45 con una longitud de 5mm hasta 207mm.
- Aplicaciones: Resistente a la corrosión, al calor, control de vibraciones, entre otros.
- Material disponible: Acero inoxidable, Acero, Resina.
15
Palancas

- Montaje con cuerda hembra o macho.
- Rosca desde M3 a M24.
- Diferentes tipos en forma de T o forma L.
16
Perillas

- Disponible desde 4mm hasta 20mm en diámetro interno y en diferentes formas.
17
Bujes de bolas lineales

- Diferentes tipos: Con brida, rectos, con carcasa.
- Disponibles para diámetros en pulgadas y milímetros.
- Para ejes desde 3mm de diámetro hasta 100mm.
18
Guías lineales estándar

- Diferentes tipos: miniatura, estándar, riel, ancho, bloque ancho para cargas pesadas y ultrapesadas.
- Longitud de riel de hasta 1960mm.
19
Ejes lineales

- Completamente configurable: cuerda macho y hembra en los extremos, chaveta para llave, plano para llave, ranura para anillo de retención.
- Diámetro de 3 – 60 mm.
- Longitud hasta 1500mm.
20
Imanes con sujetadores

- Tipo rectangular o redondos.
- Fuerza de atracción desde 10N hasta 100N
- Materiales: Imán de neodimio, Imán Samario-Cobalto, Imán de ferrita e Imán Alnico
21
Tuercas para extrusiones
de aluminio

- Cuerda M3 a M8.
- Opciones para pre-ensamble y post-ensamble.
- Materiales: Resina, Acero al carbón y Acero Inoxidable.
22
Conectores rápidos

- Aplicable para tubos de 1.8mm a 16mm con disponibilidad en diferentes tipos de montaje.
23
Imanes redondos

- Disponible en forma de anillo y redondo con fuerza de atracción de hasta 100N.
24
Uretano, caucho, esponja
y hojas de fieltro

- Disponible en diferentes materiales como Uretano, Caucho, Esponja y Sintio.
- 4 modelos disponibles, 20 diferentes detalles de específicos de uso.
25
Soportes para eje

- Disponible en Acero y Acero Inoxidable y Aluminio.
- Dimensiones para eje desde 3mm hasta 50mm.
26
Espaciadores y calzas

- Disponible en diámetro interno de 4mm hasta 14mm.
27
Postes

- Con formas hexagonal, cuadrada o redondo.
- Configurable en ambos extremos con cuerda macho o hembra.
- Tamaño de 4mm a 50mm.
28
Bandas dentadas

- Diferentes series 2GT, S3M, T5, AT5, H, L, XL, entre otros.
- Tipo abierta y cerrada.
- Longitud de hasta 4m.
29
Poleas y tensores

- Diferentes series 2GT, S3M, T5, AT5, H, L, XL, entre otros.
- Material: Aluminio, Acero, Acero inoxidable y Resina.
- Configurables completamente en forma, dimensiones y No. de dientes.
30
Arandelas

- Materiales: Acero, Acero Inoxidable, Titanio clase 2, Aluminio, Latón, Bronce fosforado.
- Disponible en milímetros y pulgadas.
- Diámetro interno desde 0.5mm hasta 130mm.