No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Extrusiones de aluminio

- Disponible en diferentes formas de extrusión desde 15×15 hasta 100×200 con acabados superficiales distintos.
2
Rodamientos

- Componente configurable con disponibilidad de diámetros internos de 1mm hasta 1016mm.
- Materiales disponibles: Acero, Acero Inoxidable y Resina.
3
Separadores para rodamientos

- Disponible en milímetros y pulgadas.
- Materiales disponibles: Acero Inoxidable, Aleación de Aluminio y Acero bajo en carbón.
4
Rodamiento con brida

- Variedad de formas: En T, en L, bloque, montaje inferior, montaje frontal, entre otros.
- Diámetro de 3mm a 62mm.
- Material: Acero y Acero Inoxidable.
5
Rodajas

- Para cargas desde 35kg hasta más de 750kg.
- Variedad de materiales de rueda: Caucho, Nylon Uretano, Acero, entre otros.
- Con freno, estáticas, con placa rotativa, con ajuste de altura.
6
Resortes helicoidales

- Norma JIS.
- Capacidad de carga 30N-18452N.
7
Manijas

- Variedad de formas: En U, incrustado, en L, entre otros.
- Materiales: Acero, Acero inoxidable, Aluminio, Latón, etc.
8
Coples flexibles

- Diámetro interno desde barreno piloto hasta 62mm.
- Aplicación: Motor a pasos, estándar, servomotor, codificador.
- Rango de par de 0,05 a 100 Nm.
9
Juntas flotantes

- 4 tipos diferentes.
- Disponible en pulgadas y milímetros.
- Materiales disponibles: Acero, Acero Inoxidable y Latón.
10
Pines para bisagra

- Disponible en milímetros y pulgadas.
- Diámetro desde 2mm hasta 30mm.
- 8 diferentes formas de montaje.
11
Niveladores

- Roscas milimétricas desde M5 hasta M45.
- Opciones para diferentes aplicaciones: resistente a la corrosión, resistente al calor, control de vibraciones, entre otros.
- Material: Acero inoxidable, Acero, Resina.
12
Tornillos de nivelación

- Disponibles en Acero al carbón y Acero Inoxidable.
- Tratamientos superficiales: Niquelado sin electrolítico y Recubrimiento de óxido negro.
- Cuerda fina.
13
Bujes de bolas lineales

- Diferentes tipos: Con brida, rectos, con carcasa.
- Disponibles para diámetros en pulgadas y milímetros.
- Para ejes desde 3mm de diámetro hasta 100mm.
14
Guías lineales estándar

- Diferentes tipos: miniatura, estándar, riel, ancho, bloque ancho para cargas pesadas y ultrapesadas.
- Longitud de riel de hasta 1960mm.
15
Ejes lineales

- Completamente configurable: cuerda macho y hembra en los extremos, chaveta para llave, plano para llave, ranura para anillo de retención.
- Diámetro de 3 – 60 mm.
- Longitud hasta 1500mm.
16
Arandelas

- Materiales: Acero, Acero Inoxidable, Titanio clase 2, Aluminio, Latón, Bronce fosforado.
- Disponible en milímetros y pulgadas.
- Diámetro interno desde 0.5mm hasta 130mm.
17
Conectores rápidos

- Aplicable para tubos de 1.8mm a 16mm con disponibilidad en diferentes tipos de montaje.
18
Anillos de retención

- Para tamaño de eje de 0.6mm hasta 300mm.
- Materiales disponibles: Acero, Acero inoxidable, Resina, Acero al carbón.
- Variedad de tipos para diámetro externo e interno.
19
Resortes

- 8 tipos de material disponibles.
- Configuración en milímetros.
20
Tornillos opresores

- Con nominal de hilo de M1.2 a M68 en diferentes orificios de montaje y materiales.
21
Collares para ejes

- Disponible en Acero inoxidable, Acero al carbón, Aluminio y Resina.
- Desde 3mm hasta 100mm.
22
Uretano, caucho, esponja y
hojas de fieltro

- Disponible en diferentes materiales como Uretano, Caucho, Esponja y Sintio.
- 4 modelos disponibles, 20 diferentes detalles de específicos de uso.
23
Conexiones de tuberías

- Materiales: Acero Inoxidable, Acero, Latón, Resina, Bronce, Hierro fundido.
- Tipo de rosca: R, Rc, PT, NPT, G, M, UNF.
24
Bandas dentadas

- Diferentes series 2GT, S3M, T5, AT5, H, L, XL, entre otros.
- Tipo abierta y cerrada.
- Longitud de hasta 4m.
25
Poleas y tensores

- Diferentes series 2GT, S3M, T5, AT5, H, L, XL, entre otros.
- Material: Aluminio, Acero, Acero Inoxidable y Resina.
- Configurables completamente en forma, dimensiones y No. de dientes.
26
Rodillos para transportador

- Rodillos de metal con recubrimiento de uretano o resinas.
- Diámetro desde 8mm hasta 100mm.
- Materiales: Acero, Aluminio, Acero Inoxidable y Uretano.