No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Pernos de ajuste

- Rosca M3 a M20.
- Modelos con paso fino o con cuerda.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
2
Tornillos de ajuste

- Disponible en diferentes formas desde M3 a M20.
3
Extrusiones de aluminio

- Disponible en diferentes formas de extrusión desde 15×15 hasta 100×200 con acabados superficiales distintos.
4
Soportes angulares

- Disponible en diferentes formas, acabados y con orificios desde M8 hasta M16.
5
Opresores de resorte

- Disponibilidad de material: Acero, Acero Inoxidable y Resina.
- Con cuerda desde M1.5 hasta M30.
6
Tornillos de arandela cautiva

- Disponibles desde M2-M16 y longitudes desde 3mm hasta 130mm.
7
Resortes helicoidales

- Norma JIS.
- Capacidad de carga 30N-18452N.
8
Resortes

- 8 tipos de material disponibles.
- Configuración en milímetros.
9
Pernos dowel

- Tipo: Estándar, con rosca interior y rosca exterior.
- Diámetro: 0.1mm a 30mm.
- Material: Acero, Acero inoxidable y Resina.
10
Coples flexibles

- Diámetro interno desde barreno piloto hasta 62mm.
- Aplicación: Motor a pasos, estándar, servomotor, codificador.
- Rango de par de 0,05 a 100 Nm.
11
Juntas flotantes

- Disponible desde M3 hasta M26 con conexión roscada, roscada interna o a través del agujero.
12
Tornillos Allen

- Diferentes formas disponibles desde M1.4 hasta M42 en distintos acabados.
13
Pernos de bloqueo

- Materiales disponibles: Acero, Acero inoxidable, Fundición a presión de zinc.
- Rosca de M3 hasta M20.
14
Bujes para jigs

- Tipos: Recto, con soporte, con brida.
- Diámetro interno de 2mm a 30mm.
- Configurabilidad de tolerancias.
15
Bujes de bolas lineales

- Diferentes tipos: Con brida, rectos, con carcasa.
- Disponibles para diámetros en pulgadas y milímetros.
- Para ejes desde 3mm de diámetro hasta 100mm.
16
Guías lineales estándar

- Diferentes tipos: miniatura, estándar, riel, ancho, bloque ancho para cargas pesadas y ultrapesadas.
- Longitud de riel de hasta 1960mm.
17
Ejes lineales

- Completamente configurable: cuerda macho y hembra en los extremos, chaveta para llave, plano para llave, ranura para anillo de retención.
- Diámetro de 3 – 60 mm.
- Longitud hasta 1500mm.
18
Pines de localización

- Con tres tipos de cabeza (redondo, diamante y triángulo).
- Desde 1 mm hasta 30mm de diámetro de cabeza.
19
Tuercas para extrusiones
de aluminio

- Cuerda M3 a M8.
- Opciones para pre-ensamble y post-ensamble.
- Materiales: Resina, Acero al carbón y Acero Inoxidable.
20
Cojinetes autolubricados

- Disponible en pulgadas (ID 1/8″-4″) y milímetros (ID 1.5mm-160mm).
- Materiales: Latón impregnado de grafito, Bronce, Hierro fundido, Poliacetal, PTFE, Fluororesina, entre otros.
21
Conectores rápidos

- Aplicable para tubos de 1.8mm a 16mm con disponibilidad en diferentes tipos de montaje.
22
Anillos de retención

- Para tamaño de eje de 0.6mm hasta 300mm.
- Materiales disponibles: Acero, Acero inoxidable, Resina, Acero al carbón.
- Variedad de tipos para diámetro externo e interno.
23
Tornillos opresores

- Con nominal de hilo de M1.2 a M68 en diferentes orificios de montaje y materiales.
24
Collares para ejes

- Disponible en Acero inoxidable, Acero al carbón, Aluminio y Resina.
- Desde 3mm hasta 100mm.
25
Pernos de tope

- Modelos con punta de uretano, resinas o acero.
- Material del cuerpo: Acero, Acero inoxidable.
- Roscas milimétricas de M3 a M16.
26
Postes

- Con formas hexagonal, cuadrada o redondo.
- Configurable en ambos extremos con cuerda macho o hembra.
- Tamaño de 4mm a 50mm.
27
Conexiones de tuberías

- Materiales: Acero Inoxidable, Acero, Latón, Resina, Bronce, Hierro fundido.
- Tipo de rosca: R, Rc, PT, NPT, G, M, UNF.
28
Bandas dentadas

- Diferentes series 2GT, S3M, T5, AT5, H, L, XL, entre otros.
- Tipo abierta y cerrada.
- Longitud de hasta 4m.
29
Poleas y tensores

- Diferentes series 2GT, S3M, T5, AT5, H, L, XL, entre otros.
- Material: Aluminio, Acero, Acero inoxidable y Resina.
- Configurables completamente en forma, dimensiones y No. de dientes.
30
Arandelas

- Materiales: Acero, Acero Inoxidable, Titanio clase 2, Aluminio, Latón, Bronce fosforado.
- Disponible en milímetros y pulgadas.
- Diámetro interno desde 0.5mm hasta 130mm.