No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Pernos de ajuste

- Rosca M3 a M16.
- Modelos con paso fino o con cuerda.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
2
Extrusiones de aluminio

- Disponible en diferentes formas de extrusión desde 15×15 hasta 100×200 con acabados superficiales distintos.
3
Rodamientos

- Componente configurable con disponibilidad de diámetros internos de 1mm hasta 1016mm.
- Materiales disponibles: Acero, Acero Inoxidable y Resina.
4
Indexadores de bola

- Rosca: M2 a M24
- Material: Acero, Acero inoxidable y Resina.
5
Resortes helicoidales

- Norma JIS.
- Capacidad de carga 30N-18452N.
6
Resortes

- 8 tipos de material disponibles.
- Configuración en milímetros.
7
Manijas

- Variedad de formas: En U, incrustado, en L, entre otros.
- Materiales: Acero, Acero inoxidable, Aluminio, Latón, etc.
8
Coples flexibles

- Diámetro interno desde barreno piloto hasta 62mm.
- Aplicación: Motor a pasos, estándar, servomotor, codificador.
- Rango de par de 0,05 a 100 Nm.
9
Juntas flotantes

- 4 tipos diferentes.
- Disponible en pulgadas y milímetros.
- Materiales disponibles: Acero, Acero Inoxidable y Latón.
10
Tornillos Allen

- Diferentes formas disponibles desde M1.4 hasta M42 en distintos acabados.
11
Pines para bisagra

- Disponible en milímetros y pulgadas.
- Diámetro desde 2mm hasta 30mm.
- 8 diferentes formas de montaje.
12
Bujes para jigs

- Tipos: Recto, con soporte, con brida.
- Diámetro interno de 2mm a 30mm.
- Configurabilidad de tolerancias.
13
Bujes de bolas lineales

- Diferentes tipos: Con brida, rectos, con carcasa.
- Disponibles para diámetros en pulgadas y milímetros.
- Para ejes desde 3mm de diámetro hasta 100mm.
14
Guías lineales estándar

- Diferentes tipos: miniatura, estándar, riel, ancho, bloque ancho para cargas pesadas y ultrapesadas.
- Longitud de riel de hasta 1960mm.
15
Ejes lineales

- Completamente configurable: cuerda macho y hembra en los extremos, chaveta para llave, plano para llave, ranura para anillo de retención.
- Diámetro de 3 – 60 mm.
- Longitud hasta 1500mm.
16
Pines de localización

- Con tres tipos de cabeza (redondo, diamante y triángulo).
- Desde 1 mm hasta 30mm de diámetro de cabeza.
17
Arandelas

- Materiales: Acero, Acero Inoxidable, Titanio clase 2, Aluminio, Latón, Bronce fosforado.
- Disponible en milímetros y pulgadas.
- Diámetro interno desde 0.5mm hasta 130mm.
18
Conectores rápidos

- Aplicable para tubos de 1.8mm a 16mm con disponibilidad en diferentes tipos de montaje.
19
Anillos de retención

- Para tamaño de eje de 0.6mm hasta 300mm.
- Materiales disponibles: Acero, Acero inoxidable, Resina, Acero al carbón.
- Variedad de tipos para diámetro externo e interno.
20
Tornillos opresores

- Con nominal de hilo de M1.2 a M68 en diferentes orificios de montaje y materiales.
21
Pernos de tope

- Modelos con punta de uretano, resinas o acero.
- Material del cuerpo: Acero, Acero Inoxidable.
- Roscas milimétricas de M3 a M16.
22
Postes

- Con formas hexagonal, cuadrada o redondo.
- Configurable en ambos extremos con cuerda macho o hembra.
- Tamaño de 4mm a 50mm.
23
Conexiones de tuberías

- Materiales: Acero Inoxidable, Acero, Latón, Resina, Bronce, Hierro fundido.
- Tipo de rosca: R, Rc, PT, NPT, G, M, UNF.
24
Bandas dentadas

- Diferentes series 2GT, S3M, T5, AT5, H, L, XL, entre otros.
- Tipo abierta y cerrada.
- Longitud de hasta 4m.
25
Poleas y tensores

- Diferentes series 2GT, S3M, T5, AT5, H, L, XL, entre otros.
- Material: Aluminio, Acero, Acero Inoxidable y Resina.
- Configurables completamente en forma, dimensiones y No. de dientes.
26
Rodillos para transportador

- Rodillos de metal con recubrimiento de uretano o resinas.
- Diámetro desde 8mm hasta 100mm.
- Materiales: Acero, Aluminio, Acero Inoxidable y Uretano.