No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Unidades de rodamientos para
chumaceras

- Diámetro del agujero del eje desde 8mm hasta 140mm.
- Disponibles en Hierro fundido, Acero inoxidable y Placa de acero.
- Tipos: de soporte, cuadrada y diamante.
2
Rodamientos con brida

- Variedad de formas: En T, en L, bloque, montaje inferior, montaje frontal, entre otros.
- Diámetro de 3mm a 62mm.
- Material: Acero y Acero inoxidable.
3
Rodamientos

- Diámetros internos disponibles desde 1mm hasta 1016mm.
- Materiales: Acero, Acero inoxidable y Resina.
4
Poleas y tensores

- Diferentes series: 2GT, S3M, T5, AT5, H, L, XL, entre otros.
- Materiales: Aluminio, Acero, Acero inoxidable, Resina.
- Ancho de polea desde 4mm hasta 100mm y de 10 a 96 dientes.
5
Coples flexibles

- Diámetros de eje de 1mm a 62mm.
- Longitudes desde 5.1mm hasta 170.6mm.
- Para diferentes aplicaciones: motor a pasos, estándar, servomotor, codificador.
6
Chaveta/Cuña

- Ancho de 2mm hasta 56mm y longitudes desde 5.1mm hasta 170.6mm.
- Materiales disponibles: Acero y Acero inoxidable.
7
Anillos de retención

- Para tamaño de eje de 0.6mm hasta 300mm.
- Materiales disponibles: Acero, Acero inoxidable, Resina, Acero al carbón.
8
Pernos de tope

- Modelos con punta de uretano, resinas o acero.
- Material del cuerpo: Acero, Acero inoxidable.
- Roscas milimétricas de M3 a M16.
9
Bandas dentadas

- Diferentes series 2GT, S3M, T5, AT5, H, L, XL, entre otros.
- Tipo abierta y cerrada.
- Longitudes hasta de 4m.
10
Bandas transportadoras

- Completamente configurable.
- Para cargas de hasta 50kg.
- Longitud hasta de 2m.
11
Rodamientos para transportador

- Materiales disponibles: Uretano, Nylon, Poliacetal, Silicona o Acero.
- Diámetro desde 6mm hasta 70mm.
- Con tornillo para montaje o para montaje en eje.
12
Transportadores de gravedad

- Ancho desde 113mm hasta 513mm.
- Longitud de hasta 1m.
- Con soportes para montaje incluido.
13
Niveladores para maquinaria

- Roscas milimétricas desde M5 hasta M45.
- Aplicaciones: Resistente a la corrosión, al calor, control de vibraciones, entre otros.
- Material disponible: Acero inoxidable, Acero, Resina.
14
Manguera trenzada

- Resistente para temperaturas de hasta 200°C.
- Diámetro interno desde 3mm hasta 30mm.
15
Manguera espiral

- Variedad de colores: blanco, negro, amarillo, entre otros.
- Diámetro interno desde 2.6mm hasta 50mm.
16
Sujetadores neumáticos

- Opciones con fuerza de agarre de hasta 780N.
- Opciones de doble efecto o acción simple.
17
Sensores de proximidad

- Rango de detección desde 1mm hasta 20mm.
- Disponibles para diferentes entornos operativos: resistente al calor, resistencia a la espuma y a prueba de goteo.