No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Clamps para sujeción vertical

- Fuerza de sujeción 300 a 2500 (N).
2
Clamps para sujeción horizontal

- Fuerza de sujeción 200 a 5000 (N).
3
Pernos de ajuste

- Rosca M3 a M16.
- Modelos con paso fino o con cuerda.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
4
Clamps tipo push-pull

- Fuerza de sujeción 450 a 2000 (N).
5
Pines de localización

- Más de 150 tipos diferentes.
- Materiales: Acero, Acero inoxidable, Aluminio o Resina.
- Configurabilidad de hasta 0.01mm.
6
Bujes para jigs

- Tipos: recto, con soporte, con brida.
- Diámetro interno de 2mm a 30mm.
- Configurabilidad de tolerancias.
7
Tornillos de ajuste, bloques

- 8 modelos diferentes de perno.
- 7 bloques diferentes.
8
Pernos de bloqueo

- Fundición a presión de zinc.
- Rosca de M3 hasta M20.
9
Juegos de bloques de
localización

- 6 modelos de bloque para localización.
10
Piezas guía

- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
11
Cilindros de sujeción

- 6 modelos diferentes.
- Diámetro del cilíndro desde 12mm a 100mm.
12
Sujetadores neumáticos

- Opciones con fuerza de agarre de hasta 780N.
- Opciones de doble efecto o acción simple.
13
Platina Manual

- Platinas x, y, z.
14
Platinas motorizadas

- Platinas x, y, z.
15
Arandelas y collares
no metálicos

- 6 modelos diferentes.
- 10 diferentes materiales.
16
Uretano, caucho, esponja y
hojas de fieltro

- 4 modelos disponibles.
- 20 diferentes detalles específicos de uso.
17
Resortes

- Disponibles en 8 materiales.
- Disponibles en medidas milimétricas.