No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Ejes lineales

- Diámetro de 3mm hasta 60mm.
- Diferentes maquinados en los extremos.
2
Bujes de bolas lineales

- Diferentes tipos: con brida, rectos, con carcasa.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
- Para ejes desde desde 3mm hasta 100mm.
- Formas de brida: cuadrada, compacta, redonda.
3
Guías lineales estándar

- Diferentes tipos: miniatura, estándar, riel ancho, bloque ancho para cargas pesadas y ultrapesadas.
- Longitud del riel de hasta 1960mm.
4
Soporte para eje

- 5 formas diferentes.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
- 4 diferentes acabados superficiales.
5
Collares para eje

- 10 características diferentes.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
6
Seguidores de levas

- 2 modelos diferentes.
- Diámetros disponibles desde 4mm hasta 110mm.
7
Cadenas portacables

- Para cable con diámetro desde 7mm hasta 28mm.
- Longitud configurable por número de enlaces.
8
Transportadores de gravedad

- Ancho desde 113mm hasta 513mm.
- Longitud de hasta 1m.
- Con soportes para montaje incluido.
9
Transportador de ruedas

- 6 diferentes tipos.
- Ancho de rueda de 7mm a 50mm.
- Capacidad de carga de rueda 15kg a 50kg.
10
Cadenas

- 22 series diferentes.
- 6 diferentes pasos.
11
Piñones de cadena de rodillos

- 4 formas diferentes.
- 27 series diferentes.
12
Tensores

- 6 modelos disponibles.
13
Engranes

- 6 modelos disponibles.
14
Bolas de transferencia

- 25 modelos disponibles.
15
Rodillos de transportador

- 7 formas de montaje.
- Diámetros de 8mm hasta 100mm.
16
Rodamientos para transportador

- Materiales disponibles: Uretano, Nylon, Poliacetal, Silicona o Acero.
- Diámetro desde 6mm hasta 70mm.
- Con tornillo para montaje o para montaje en eje.
17
Rodamiento con brida

- 7 diferentes modelos.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
18
Rodamientos

- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
- Rodamientos de bolas y agujas.
19
Ejes voladizos

- 4 modelos disponibles.
- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
20
Amortiguadores de gas

- Diámetro de rosca de 6mm a 25mm.
- 5 tipos de material disponible.
21
Soporte para husillo

- Diámetro disponible desde 6mm a 25mm.
- Altura disponible de 11mm a 35mm
22
Sondas de contacto

- 8 modelos diferentes.
- 6 puntas diferentes.
23
Sensores de proximidad

- Rango de detección desde 1mm hasta 20mm.
- Disponibles para diferentes entornos operativos: resistente al calor, resistencia a la espuma y a prueba de goteo.