No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Guías lineales estándar

- Diferentes tipos: miniatura, estándar, riel, ancho, bloque ancho para cargas pesadas y ultrapesadas.
- Longitud de riel de hasta 1960mm.
2
Resortes de tensión

- Disponibles en Acero inoxidable, Titanio.
- Longitudes desde 2.7mm hasta 1000mm.
- Diámetro externo desde 0.9mm a 100mm.
3
Pernos para bisagra

- Disponible en diámetros desde 2mm hasta 30mm.
- Variedad de acabados: pavonado, niquelado y cromo duro.
4
Tornillos opresores

- Disponibilidad en nominal de hilo 1.2mm hasta 68mm en acero, acero inoxidable, titanio, resina y latón.
- Con longitudes de 1.5mm hasta 160mm.
5
Collares para ejes

- Disponible en Acero inoxidable, Acero al carbón, Aluminio y Resina.
- Desde 3mm hasta 100mm.
6
Ventosas

- Para uso en diferentes ambientes: dieléctrico, resistente al aceite, resistente al calor, resistente a químicos, resistente a bajas temperaturas, etc.
- Más de 100 tipos diferentes.
7
Sensores de proximidad

- Rango de detección desde 1mm hasta 20mm.
- Disponibles para diferentes entornos operativos: resistente al calor, resistencia a la espuma y a prueba de goteo.
8
Manguera trenzada

- Resistente para temperaturas de hasta 200°C.
- Diámetro interno desde 3mm hasta 30mm.
9
Manguera espiral

- Variedad de colores: blanco, negro, amarillo, entre otros.
- Diámetro interno desde 2.6mm hasta 50mm.
10
Generadores de vacío y
eyectores

- Conexion para medidas milimétricas y estándar.
- Opciones con funciones adicionales: filtros, con pantalla LED, tipo mecánico, entre otros.