No.
Producto
Imagen

Lo más destacado
1
Manijas y jaladeras

- Disponible en un paso de 15mm hasta 940mm.
- Diámetros de 4mm hasta 38mm.
2
Rodajas

- Para cargas desde 35kg hasta más de 750kg.
- Materiales disponibles para rueda: caucho, nylon, uretano, acero, entre otros.
- Modelos con freno, estáticas, con placa rotativa, con ajuste de altura.
3
Niveladores para maquinaria

- Roscas milimétricas desde M5 hasta M45 con una longitud de 5mm hasta 207mm.
- Aplicaciones: Resistente a la corrosión, al calor, control de vibraciones, entre otros.
- Material disponible: Acero inoxidable, Acero, Resina.
4
Dispositivos especiales de
antivibración

- Rango de carga de 0.321kN hasta 60kN. con nominal de hilo de M6-M20 y altura de cuerpo de 12mm hasta 262mm.
5
Almohadillas de ajuste y
anclajes para extrusónes
de aluminio

- Nominal de hilo M8-M24 con carga permisible de 6.5kN-9.4kN.
- Longitud de rosca de 20mm hasta 180mm.
6
Clamp de doble orificio

- Disponible en Acero, Acero inoxidable, Aluminio y Resina.
- Disponible desde 3mm hasta 50mm.
- Configurable en dimensiones estándar.
7
Postes con cuerda

- Tipo: hexagonal, cuadrado y circular.
- Disponible en tamaños desde 4mm hasta 50mm.
8
Tornillo de hombro

- Disponible desde M2.5-M16 en Acero y Acero inoxidable.
- Longitud de 3mm hasta 150mm.
9
Cadenas portacables

- Cubierta: tipo estándar o cubierta completa.
- Altura desde 9mm hasta 35mm y para cable desde 7mm hasta 28mm.
10
Cojinetes lisos y autolubricados

- Formas: recto, con soporte, con brida para ejes de 1.5mm hasta 170mm con longitud de 2mm hasta 240mm.
11
Refuerzos

- Disponible en Acero inoxidable, Acero y Aluminio.
- Alturas de 30mm hasta 10mm.
12
Placas de ángulo

- Disponibles en medidas milimétricas y estándar.
- Materiales: Acero, Acero inoxidable, Aluminio y Hierro fundido.
13
Tornillos allen

- Diferentes formas disponibles desde M1.4 hasta M42 en distintos acabados.