Sujetadores y Tornillería
OPRESORES
elementos de fijación mecánica diseñados para sujetar firmemente componentes en sistemas industriales. Se caracterizan por aplicar presión uniforme para mantener los elementos en su lugar, evitando deslizamientos o movimientos no deseados.
En MISUMI existe una amplia gama de opresores con diferentes diseños, materiales y mecanismos de sujeción, lo que permite cubrir las necesidades de múltiples sectores
Industrias en las que podemos encontrarlos

Automotriz
- Montaje de sistemas eléctricos, hidráulicos y de combustible.

Manufactura
general
- Fijar piezas durante el maquinado, montaje o ensamble de equipos.

Empaque
- Sujetar componentes móviles, rodillos, guías o mangueras.
Subcategorías disponibles

Ofrecen un contacto amplio y uniforme con la superficie. Se recomienda en aplicaciones donde se requiere distribuir la presión sin dañar el material, generalmente superficies planas.

Su punta afilada es útil para penetrar en los materiales de contacto, lo que se traduce a una gran fuerza de sujeción. Se utiliza en aplicaciones como en el ajuste de ejes o componentes sometidos a vibración.

Cuenta con una cavidad que mejora la sujeción en superficies planas o ligeramente irregulares. Son ideales para aplicaciones como la fijación de ejes redondos.

Cuentan con una punta saliente diseñada para encajar en una ranura mecanizada, lo que garantiza una alineación precisa. Ideales para ajustes permanentes.

Cuentan con una punta de plástico que no deja marcas y evita daños en la superficie, lo que los hace ideales para aplicaciones delicadas.

Proporcionan una fijación segura con una punta de latón. Ideales para superficies delicadas, garantizan una gran fuerza de sujeción sin dañar ni rayar el material de contacto.

Crean un contacto puntual con baja probabilidad de marcar la superficie de contacto. Ideales para aplicaciones que requieren reposicionamientos frecuentes.
Características técnicas


Configuración paso a paso con MISUMI

1. Selección de tipo de tornillo
Depende de la aplicación y condiciones de uso (uniones generales, entornos con vibración, fijaciones críticas).

2. Dimensionamiento
Considerar rosca, diámetro y longitud. Garantiza unión segura, evita sobrecargas y facilita el montaje con herramientas adecuadas.

3. Definición de materiales
El material determina la resistencia, durabilidad y la protección a la corrosión del opresor. La elección depende del ambiente de uso (interior, exterior, exposición a humedad o químicos) y de las cargas que deberá soportar.
Siguiendo estos tres pasos, tendrás configurada correctamente tus opresores para la aplicación que requieres.
Componentes recomendados
Soporte Técnico Especializado