Arandelas de metal

Sujetadores y Tornillería

ARANDELAS DE METAL

Una arandela metálica es un componente plano. Su función principal es distribuir la carga de apriete de tornillos o pernos sobre una superficie más amplia, evitando así daños, deformaciones o aflojamientos en las piezas ensambladas.​


Industrias en las que podemos encontrarlos




Subcategorías disponibles












Características técnicas



Criterio técnicoVariabilidadJustificación técnica
Tipo de arandelaPlana, de resorte, dentada, cónica, esférica, con adhesivo, cuadrada, con tapa, roseta, Nord-lock, para placa corrugadaPermite seleccionar la arandela adecuada según la función: distribución de carga, absorción de vibraciones, seguridad contra aflojamiento, adaptación a superficies.​
Diámetro interior (ID)0.5 mm a 130 mm ​
¼ a 2” pulgadas
Debe coincidir con el diámetro del tornillo o perno para asegurar una fijación adecuada.​
Diámetro exterior (OD)Varía según norma y tipo de arandela​Influye en la capacidad de distribución de carga.​
Espesor (t)Desde 0.05 mm a más de 30 mm​Afecta la rigidez y capacidad de soporte de la arandela.​
MaterialAcero al carbono, acero inoxidable, aluminio, latón, titanio, bronceEl material determina la resistencia mecánica, la resistencia a la corrosión y el uso en ambientes especiales (industriales, alimentarios, médicos, etc.).​
Tratamiento superficialOxido negro, niquelado, cromado trivalente o brillante, galvanizado, cromodo, niqueladoMejora la resistencia a la corrosión.​




Configuración paso a paso con MISUMI






Componentes recomendados






Soporte Técnico Especializado