Sujetadores y Tornillería
CHAVETAS/CUÑAS
Son elementos mecánicos para la transmisión de par de torsión entre un eje y un componente rotativo, como engranajes, poleas o acoplamientos. Funcionan mediante un ajuste en una ranura (chavetero) realizada en el eje y la pieza, garantizando una unión segura y evitando deslizamientos relativos durante la operación.
Industrias en las que podemos encontrarlos

Automotriz
- Fijar componentes clave a los ejes. Por ejemplo: La chaveta asegura que la polea de la banda de distribución gire en perfecta sincronía con el motor.

Manufactura
general
- Se encuentran en cajas de engranajes, bombas industriales, compresores y maquinaria que requiera transmitir movimiento de un motor a un componente de trabajo.

Empaque
- Fijar rodillos, engranajes y poleas que sincronizan los movimientos de alimentación, sellado y corte.
Subcategorías disponibles
Tipo de chaveta
Para garantizar la compatibilidad y el rendimiento en diversas aplicaciones, ofrecemos chavetas que son equivalentes a estándares universales.

Ofrecen un contacto amplio y uniforme con la superficie. Se recomienda en aplicaciones donde se requiere distribuir la presión sin dañar el material.

Su punta afilada es útil para penetrar en los materiales de contacto. Se utiliza en aplicaciones como en el ajuste de ejes o componentes sometidos a vibración.

Cuenta con una cavidad que mejora la sujeción en superficies planas o ligeramente irregulares. Son ideales para aplicaciones como la fijación de ejes redondos.

Cuenta con una cavidad que mejora la sujeción en superficies planas o ligeramente irregulares. Son ideales para aplicaciones como la fijación de ejes redondos.
Maquinado de orificios
Los orificios permiten insertar una herramienta para aplicar fuerza y retirarla de manera controlada y sin dañar ni el eje ni el componente.
Características técnicas

| Criterio técnico | Variabilidad | Notas |
|---|---|---|
| Ancho (B) | 2 – 56 mm | N/A |
| Altura (H) | 2 – 32 mm | N/A |
| Longitud (L) | 5 – 350 mm | N/A |
| Material | Acero, Acero inoxidable | El material define la resistencia mecánica, a la corrosión para diferentes entornos. |
| Dureza | Estándar y 25-30 HRC | Desempeña un papel fundamental en su rendimiento y durabilidad ya que proporciona resistencia al cizallamiento. |
Configuración paso a paso con MISUMI

1. Selección de geometría
Es importante definir la geometría de la chaveta y si esta cuenta con o sin orificios de montaje según la función de sujeción requerida.

2. Dimensionamiento
Una vez seleccionada la geometría de la chaveta, el siguiente paso es definir el ancho, altura y longitud. Un dimensionamiento correcto asegura una correcta unión entre los sistemas.

3. Definición de materiales y dureza
El material determina la resistencia y durabilidad de la chaveta. La elección depende de las condiciones de uso.

Siguiendo estos tres pasos, tendrás configurada correctamente tus cuñas para la aplicación que requieres.
Componentes recomendados
Soporte Técnico Especializado