Sujetadores y Tornillería
TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL
Tornillo con cabeza de seis lados diseñado para unir piezas de forma segura. Se aprieta con una llave o herramienta de vaso y seusa en estructuras, maquinaria y productos industriales. Su forma permite aplicar un torque alto sin dañar la cabeza.
Industrias en las que podemos encontrarlos

Automotriz
- Fijación de chasis, motor y carrocería, utillajes y bancos de prueba.
- Recomendado acero 1 para alta carga y versiones con brida en zonas con vibración.

Manufactura
general
- Bastidores de máquinas, módulos de automatización, guardas y carenados, herramentales.
- Amplia disponibilidad métrica/UNC/UNF para integración y MRO.

Médica/Farmacéutica
- Montaje de equipos de proceso y envasado, racks y cerramientos.
- Preferir inoxidable por limpieza y resistencia a químicos; cabezas hexagonales permiten un torque controlado.
Subcategorías disponibles

Se utilizan comúnmente en estructuras y maquinaria. Su cabeza permite un ajuste firme con llaves estándar.

Ofrecen una combinación de sujeción y alineación, ideales para piezas que requieren guía precisa antes del apriete.

La brida actúa como arandela integrada, distribuyendo mejor la carga y evitando que el tornillo dañe la superficie.

Se puede ajustar con destornillador plano o llave hexagonal. Útil en espacios reducidos donde se requiere flexibilidad de herramientas.

Permite pasar alambre de seguridad o fijaciones extra para evitar que se afloje por vibraciones
Características técnicas
| Criterio técnico | Variabilidad | Grado | Justificación técnica |
|---|---|---|---|
| Tipo de rosca | Métrica, UNC, UNF | Estándar industrial | Diferentes tipos de rosca permiten la compatibilidad con normas internacionales. La elección depende del diseño del componente o ensamble. |
| Material | Acero al carbono, Acero inoxidable, Titanio, Latón. | General, Alimentario, Exterior, Alta corrosión | El material define la resistencia mecánica, a la corrosión para diferentes entornos (interior/exterior, marino, alimentario). |
| Revestimiento | Zincado, Galvanizado, Pavonado, Sin recubrimiento, entre otras. | Protección superficial | Los recubrimientos mejoran la resistencia a la corrosión o aportan propiedades estéticas. |
| Longitud del tornillo | Desde 5 mm hasta 500 mm | Configurable según necesidad | La longitud adecuada se elige según el espesor de las piezas a unir y la profundidad de roscado. |
| Tipo de rosca parcial o completa | Hilo completo, Medio hilo. | Estructural o guiado preciso | La rosca parcial permite mejor alineación y carga en aplicaciones estructurales. La completa, mejor fijación. |
| Tipo de cabeza | Hexagonal estándar, media rosca, con brida, ranurado, Agujero de sujeción | Diferenciación funcional | Algunas variantes ofrecen características adicionales como distribución de carga, seguridad o facilidad de montaje. |
| Clase de resistencia | Acero, Acero inoxidable | Baja a alta Resistencia | Indica la resistencia mecánica: 4.8 para usos generales, 12.9 para aplicaciones críticas. |
Configuración paso a paso con MISUMI

1. Selección de tipo de tornillo
Según el tipo de sujeción y seguridad que requieras.

2. Selección de tipo de rosca y paso
Verifica compatibilidad con la pieza a unir.

3. Selección de longitud del tornillo
Depende del espesor de los materiales o lugar de alojamiento.

4. Selección de material y recubrimiento
Mejora la resistencia a la corrosión o la apariencia.
Siguiendo estos pasos, tendrás configurados correctamente tu tornillo de cabeza hexagonal para la aplicación que requieres.
Componentes recomendados
Soporte Técnico Especializado