Los cables con conector son cables eléctricos que tienen conectores en uno o ambos extremos. Estos conectoreses facilitan la conexión y desconexión rápida y segura entre dispositivos o sistemas eléctricos. Existen en una gran variedad de tipos y tamaños y en MISUMI nuestra tienda en línea te permite configurarlos con base a los requerimientos de tus aplicaciones.
Cables con conector
Los cables con conectores son flexibles y pueden tener un conector en uno o ambos extremos. Estos conectores están disponibles en una amplia gama de estilos y se utilizan en una variedad de aplicaciones, como dispositivos médicos, redes, comunicaciones y automatización industrial. Con la llegada de la industria 4.0 y las tecnologías inteligentes, la demanda de estos productos está en aumento.
La necesidad de flexibilidad para satisfacer dicha demanda es necesaria y en MISUMI estamos listos para apoyarte.
Posición de la clavija/cable
Género del conector
Sobre molde
Tipo de conector
Cable/conector
Tipo de conector
diagrama de cableado
Blindaje


Aplicaciones
Existen 4 aplicaciones principales para los cables con conector: suministro de energía, cobertura de señal, comunicación por red y conversión de señales. Los diferentes tipos de cables con conector, como M12 y M8, sirven para fines específicos en estas aplicaciones. El M12, código A es versátil, ideal tanto para transferencia de energía como para cobertura de señal.
Suministro de energía
El próposito de los cables con conectores diseñados para suministrar energía a un equipo es facilitar la transferencia eficiente y segura de energía eléctrica desde una fuente de alimentación a un dispositivo específico. Su objetivo es proporcionar una conexión eléctrica estable y segura para garantizar un funcionamiento adecuado.




Cobertura de señal
Los cables con conectores diseñados para transmitir datos desde un sensor, transductor o transmisor a una unidad de control facilitan la transferencia precisa y confiable de información.
Su objetivo principal es facilitar la comunicación entre los diferentes componentes de un sistema, permitiendo que la información recopilada por los sensores, transductores o transmisores se transmita de manera precisa a la unidad de control para su procesamiento y análisis. Esto es fundamental en una variedad de aplicaciones, como la automatización industrial, el monitoreo ambiental, la instrumentación médica, entre otros, donde la precisión y la fiabilidad en la transmisión de datos son críticas para el funcionamiento adecuado del sistema.
Comunicación por red
Los cables conectores para comunicación por red son componentes esenciales en la infraestructura de redes informáticas, ya que proporcionan la conexión física entre dos o más dispositivos para facilitar la transmisión y recepción de datos entre dispositivos, lo que permite una comunicación efectiva y eficiente en entornos empresariales, domésticos y de otro tipo.
Conversión de señales
Los cables con conectores de conversión de señales eléctricas a señales mecánicas juegan un papel esencial en la interacción entre sistemas eléctricos y dispositivos mecánicos, particularmente en el caso de válvulas neumáticas e hidráulicas. Estos cables actúan como interfaz, permitiendo la transición entre señales eléctricas generadas por sistemas de control y el movimiento físico necesario para operar las válvulas.
Especificaciones
En este tipo de cables existen especificaciones que deben tomarse en cuenta, nunca pueden sustituirse, siempre deben respetarse:
Lo más importante (Nunca puede ser sustituido)
- Tipo de conector
- Número de clavijas/cables
- Género
- Ángulo
- Codificación
- Configuración del cableado
- Método de conexión
Importante (Es posible sustituir en función de la aplicación)
- Material de la cubierta del cable
- Calibre del cable
- Blindaje
- Grado IP
- Terminación simple/doble
No es importante (La mayoría de las veces se puede sustituir sin problemas)
- Longitud
- Color del cable
Importante: En función de la aplicación específica, algunas especificaciones de los cables con conector pueden sustituirse cuando se busque un producto alternativo a una referencia concreta.
Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo se fija el conector al cable?
Los cables con conector que vienen premontados por el fabricante tienen los hilos del cable unidos a la cabeza del conector mediante un cripado.
2. ¿El cable con conector es cruzado o recto?
Se refiere a los hilos del cable conectados al conector. Es importante consultar el diagrama de cableado del producto y contactar el departamento de soporte técnico.
3. ¿Los cables CAT6 son intercambiables con los cables CAT5?
Depende de la red. Los cables CAT6 son retrocompatibles con las redes CAT5, ya que soportan velocidades más altas. Los cables con conector CAT5 pueden funcionar en una red CAT6, pero tendrán dificultades para soportar el aumento de velocidad y carga que proporciona la red CAT6.
Soporte Técnico
Tel: +52 442 672 7661 Ext. 2, esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lun.-Vie. 8 a.m. – 6 p.m.