Pines Dowel
PINES DOWEL, ESCALONADOS Y DE RESORTE
Elementos cilíndricos diseñados para alinear y ensamblar componentes con máxima precisión.
La línea de pernos dowel de MISUMI destaca por su variedad de geometrías, acabados y tolerancias, adaptándose a las exigencias de todo tipo de aplicaciones industriales.
Industrias en las que podemos encontrarlos

Automotriz
- Permiten el ensamblaje repetitivo y seguro de piezas desmontables.
- Utilizados en posicionamiento de troqueles y moldes en procesos de estampado y soldadura.

Manufactura
general
- Alineación de maquinaria, equipos industriales, herramentales y moldes, garantizando exactitud, precisión, estabilidad y eficiencia en procesos productivos.
Subcategorías disponibles

Cuenta con una ranura longitudinal o enrollado en espiral ideal para piezas sometidas a vibraciones.
Características técnicas
| Criterio técnico | Variabilidad | Justificación técnica |
|---|---|---|
| Diámetro | 0.1 mm – 30 mm | N/A |
| Longitud (L) | 2 mm – 200 mm | N/A |
| Tolerancias | h7, m6, g6, (+0.010, +0.005), (+0.002, +0) | Las tolerancias son críticas, ya que estos elementos están diseñados para lograr alineaciones precisas y repetibles. |
| Método de fijación | Recto | Su instalación es a presión. |
| Rosca interna | Se utilizan para aplicaciones donde el perno debe ser removido o reemplazado con frecuencia. | |
| Rosca externa | Se utilizan para aplicaciones donde el perno debe ser removido o reemplazado con frecuencia. | |
| Canal de alivio | Con/Sin | Esta ranura permite la liberación del aire o fluido atrapado dentro del orificio durante la inserción del perno. |
Configuración paso a paso con MISUMI

1. Selección de tipo de pin
Selecciona según la aplicación:
- Recto
- Cónico
- Especiales

2. Método de montaje
Define si será recto o roscado. Esto afectará:
- Facilidad de ensamble
- Mantenimiento del sistema

3. Definir de materiales
Es un factor clave para garantizar el desempeño a largo plazo.
- Acero
- Acero inoxidable

4. Dimensionamiento
Considera:
- Diámetro
- Longitud
- Tolerancias

5. Geometría y canal de alivio
Considera:
- Diámetro
- Longitud
- Tolerancias
Siguiendo estos pasos, tendrás configurada correctamente tu cadena portacable para la aplicación que requieres.
Componentes recomendados
Soporte Técnico Especializado