¡PRECISIÓN EN CADA MARCA!
FECHADORES MISUMI
Excelente trazabilidad a tus piezas
moldeadas según tus necesidades
Conoce todos los beneficios de los Fechadores MISUMI
PARTES ORIGINALES
Los fechadores MISUMI cuentan con un sistema de fijación de posición patentado que funciona por medio de un balín de acero.
Los modelos más chicos de diámetro 4 y 5 cuentan con dos balines.

CONFIGURABLES
Nuestros componentes cuentan con una amplia variedad de modelos que se ajustan a tus necesidades.

POSICIÓN DE GRABADO

1M (1 lugar)

2M (2 lugares)

3M (3 lugares)

4M (4 lugares)

5M (5 lugares)

6M (6 lugares)

7M (7 lugares)

8M (8 lugares)
¿Cómo ordenar tus Fechadores?
MODELO DYYX(U)
- Seleccionar modelo:
- DYYX
- DYYXU (flecha poco profunda)
- Seleccionar diámetro de anillo externo: (4, 5, 6, 8, etc.)
- Selecciona el año deseado: 2026.



MODELO DTBX(U)
Set de flecha con anillo
- Seleccionar modelo:
- DTBX
- DTBXU (flecha poco profunda)
- Seleccionar diámetro de anillo externo: (4, 5, 6, 8, etc.)
- Selecciona el año deseado: 2026.



Otras Configuraciones

Año + Mes

4 Años

6 Años

Mes

Día

Día (1er Dígito)

Día (2do Dígito)

Sin marcado

Inserto de Fecha

Anillo Exterior

Los Más Vendidos
Soporte Técnico
Tel: +52 442 672 7661 Ext. 2, entonces espera y marca 4
Correo: soportetecnico@misumimex.com
Ventas: ventas@misumimex.com
Lun.-Vie. 8 a.m. – 6 p.m.