Bandas Transportadoras y Manejo de Materiales
RODILLOS TRANSPORTADORES
Es un componente utilizado para guiar o apoyar el manejo de un producto, también son utilizados en transportadores para el manejo de material en un proceso. Se componen de un cuerpo cilíndrico (normalmente acero o aluminio) y recubrimiento en uretano.
Aplicaciones
Los rodillos transportadores se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales, algunos ejemplos son los siguientes:
- Transporte de productos frágiles: El uretano es un material suave y flexible que se utiliza para transportar productos frágiles y delicados, como vidrio, cerámica y componentes electrónicos, minimizando el riesgo de daño.
- Industria automotriz: Son utilizados en la fabricación de vehículos para el movimiento preciso y controlado de componentes a lo largo de las líneas de ensamble, mejorando la eficiencia del proceso.
- Automatización industrial: En sistemas automatizados y líneas de producción robóticas, los rodillos transportadores mecanizados facilitan el movimiento controlado y preciso de productos y componentes.
- Industria alimentaria: Los rodillos transportadores mecanizados se utilizan en la fabricación y procesamiento de alimentos para el movimiento controlado de productos a lo largo de las líneas de producción y envasado.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo UMHSH20-5
Es un mecanismo de inspección de piezas a través de un
conveyor.
El rodillo permite la rotación de la pieza para que la cámara pueda
inspeccionarla.


Métodos de Montaje

Diámetro interno (d)
De 6 a 80mm
Diámetro externo (D)
De 2.5 a 25mm
Longitud (L)
M3 a M10
Materiales
Los rodillos transportadores pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación:

Uretano: El deslizamiento de uretano en las cubiertas de rodillos reducen drásticamente los niveles de ruido y ayuda a amortiguar las superficies del producto. También reducen significativamente los rayones y otros daños que pueden ser causados por los rodillos de metal sin recubrimiento, además, ofrecen alta resistencia al desgaste.

Metal: Los rodillos de metal pueden ser de aluminio, acero o acero inoxidable. Los rodillos metálicos ofrecen durabilidad, resistencia a la flexión y mayor capacidad de carga.

Resina: Estos rodillos ofrecen resistencia al desgaste y larga vida útil, las resinas que manejamos son las siguientes:
- Poliacetal: De baja absorción al agua, ofrece resistencia al calor y a la abrasión.
- Polipropileno: Ofrece resistencia química y resistencia al calor además de resistencia a la abrasión, también ofrece propiedades deslizantes, es el más económico.
- Nylon: Ofrece resistencia mecánica y resistencia a la abrasión.
Beneficios MISUMI


Productos Relacionados