Bandas Transportadoras y Manejo de Materiales
TRANSPORTADORES DE RUEDAS
Son ruedas que giran libremente, cuenta con soportes laterales para su instalación. Diseñados para transportar objetos, pueden encontrarse en diferentes presentaciones, desde material de toda la rueda hasta materiales que recubren las mismas.
APLICACIONES
Los transportadores de ruedas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales, te mostramos algunos ejemplos:
Ejemplo 2132 | Librería inCAD de MISUMI
El ensamble mostrado corresponde a un transportador de
entrada.
Su objetivo es transferir productos hacia otra estación de trabajo,
compuesto de tiras que tienen ruedas transportadoras.
TIPOS
Rueda con eje
Este modelo cuenta con un eje que sobre salen de la rueda.
Rueda sin eje
En este modelo no se cuenta con un eje, es decir, el balero interno es del ancho de la cara de la rueda.
Diámetro de rueda (D)
De 20 a 60mm
Ancho de rueda (B)
De 9 a 28mm
Los transportadores de ruedas de MISUMI son configurables, lo que hace que puedan ser adaptables a las necesidades específicas de tu aplicación. Esto incluye con o sin recubrimiento, material de recubrimiento, tratamientos superficiales, entre otros.
MATERIALES Y ACABADOS
Los transportadores de ruedas pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación. En MISUMI puedes encontrar los siguientes materiales:
Material del Cuerpo
Material del recubrimiento
*La elección del material como el acabado superficial de las ruedas de tus transportadores tienen un impacto significativo en el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia de tus sistemas de transporte. Considera cuidadosamente los requisitos específicos de tu industria, carga y condiciones operativas al seleccionar tanto el material como el acabado de las ruedas.
BENEFICIOS MISUMI
PRODUCTOS RELACIONADOS