Bandas Transportadoras y Manejo de Materiales
RODILLO DE BOLAS PARA TRANSPORTADOR
Son elementos que tienen bolas expuestas en la parte superior, también son conocidos como bolas transportadoras. Facilitan el deslizamiento de piezas de trabajo o caja, direccionan piezas de trabajo en una línea de producción y pueden funcionar como método independiente de transporte de materiales.
Aplicaciones
Los rodillos de bolas para transportador se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales, tales como:
- Cintas transportadoras: Los rodillos de bolas se utilizan en cintas transportadoras para facilitar el movimiento eficiente de productos y materiales a lo largo de una línea de producción, almacén o área de distribución. Estos rodillos ayudan a reducir la fricción y permiten un desplazamiento suave y constante.
- Manejo de paquetes y mercancías: En centros de distribución y almacenes, los rodillos de bolas se emplean para mover paquetes, cajas y mercancías de manera eficiente. Esto agiliza los procesos de carga y descarga, así como la clasificación y distribución de productos.
- Industria automotriz: Los rodillos de bolas se utilizan en la fabricación de automóviles para mover piezas y componentes a lo largo de las líneas de ensamble. Ayudan a optimizar la producción y garantizar que las partes se desplacen de manera fluida y precisa.
- Procesamiento industrial: En aplicaciones industriales generales, los rodillos de bolas se utilizan para el transporte de materiales a granel, productos envasados y componentes diversos a lo largo de diferentes etapas del proceso de producción.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No.000199
El ensamble mostrado corresponde a una mesa giratoria.
En este ejemplo se están utilizando bolas transportadoras para
facilitar el movimiento circular de la mesa giratoria.


Tipos
Cuentan con un tornillo en la parte inferior.
Únicamente se sostienen con un soporte en la parte superior.
Tienen integrados una brida para fijarlos.
Varias bolas transportadoras ya integradas en una unidad.
No tiene un resorte en la parte interna.
Tiene un resorte en la parte interna que permite dar suspensión a la bola transportadora.


Díametro externo (D)
De 8 a 230mm
Carga permisible (N)
De 1 a 49000N
Materiales
Los rodillos de bolas para transportador pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requisitos de la aplicación y las condiciones de operación. En MISUMI puedes encontrar los siguientes:
Mayor dureza, económico.
Mayor resistencia a la corrosión. Apariencia y propiedades higiénicas.
Ligero y maleable.
Ideales para evitar el daño a los materiales. No es conductor de calor.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados