Bandas Transportadoras y Manejo de Materiales
RODAMIENTOS PARA TRANSPORTADOR
Es un rodamiento que tiene un recubrimiento en el diámetro exterior que le permite funcionar como transportador, puede tener un tornillo para montaje o estar listo para montarse sobre un eje. Brindan movimiento a los ejes en las bandas transportadoras, apoyan y brindan movimiento a los rodillos para usarse con bandas planas.
Aplicaciones
Los rodamientos para transportador se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales:
- Industria manufacturera: En líneas de producción y ensamblaje, los transportadores llevan componentes y productos entre diferentes etapas del proceso. Los rodamientos permiten que los transportadores funcionen sin problemas, manteniendo una producción eficiente.
- Almacenamiento y logística: En almacenes y centros de distribución, los rodamientos se utilizan en transportadores para mover paquetes, cajas y productos de un lugar a otro, facilitando la gestión y distribución de inventario.
- Industria automotriz: Los transportadores se emplean para mover piezas y componentes a lo largo de las líneas de ensamble de vehículos. Los rodamientos aseguran un movimiento constante y confiable de las piezas.
- Sistemas de empaque y envasado: Los rodamientos ayudan a transportar y mover productos en diferentes etapas del proceso de embalaje, desde el llenado hasta el etiquetado.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No. 000068
El ensamble mostrado corresponde a un pick and place, este mecanismo está diseñado para transferir material de una banda a otra. Los rodamientos reducen la fricción en aplicaciones rotativas al brindar un giro suave.


Tipos


D
De 6 a 80mm
d
De 2.5 a 25mm
M
M3 a M10
Métodos de Montaje
El método de montaje se divide en dos opciones:
Posee un orificio central que le permite ser insertado en un eje para brindarle movimiento rotacional.
Cuenta con un tornillo central que le permite sujetarse y brindar movimiento rotacional en el diámetro exterior.
Materiales
Los rodamientos para transportador pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requisitos de la aplicación y las condiciones de operación. Algunos materiales que puedes encontrar en MISUMI son:
- Uretano: Excelente resistencia al desgaste y la abrasión. Esto es importante en aplicaciones de transportadores donde los rodamientos están expuestos a fricción constante y desgaste debido al movimiento de las cargas.
- Nylon: Resistente a muchos productos químicos y sustancias corrosivas, lo que puede ser importante en entornos industriales donde los rodamientos podrían estar expuestos a líquidos o productos químicos agresivos.
- Poliacetal: Ofrece una baja fricción y un bajo coeficiente de fricción, lo que reduce la resistencia al movimiento de los rodamientos y puede contribuir a una mayor eficiencia en la operación del transportador.
- Silicona: Tiene propiedades elásticas y es flexible, lo que podría ser beneficioso en aplicaciones donde se requiere cierto grado de absorción de choques o impactos.
- Polietileno UHMW: Puede mantener sus propiedades mecánicas en un rango de temperaturas más amplio en comparación con otros materiales poliméricos. Esto es importante en aplicaciones donde las temperaturas pueden variar.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados