Bandas Transportadoras y Manejo de Materiales
TRANSPORTADORES DE BANDA
Son transportadores que utilizan como medio de traslado una banda plana accionada por un motor y un conjunto de poleas. Su finalidad es mover objetos de un punto a otro.
Aplicaciones
Las bandas transportadoras se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales:
- Centros de distribución y logística: Se utilizan ampliamente en centros de distribución y almacenes para el movimiento eficiente de paquetes, cajas y productos a lo largo de líneas de clasificación, empaque y envío.
- Industria automotriz: En la fabricación de vehículos, las bandas transportadoras se utilizan para mover componentes a lo largo de las líneas de ensamblaje, agilizando la construcción de automóviles y mejorando la eficiencia de la producción.
- Procesamiento de alimentos y bebidas: Las bandas transportadoras son esenciales en la industria alimentaria y de bebidas para el transporte de productos a lo largo de líneas de procesamiento, envasado y distribución.
- Industria metalúrgica: En la fabricación de productos de metal, las bandas transportadoras se utilizan para el transporte de piezas y componentes a lo largo de las líneas de producción y ensamblaje.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No.000068
Es un mecanismo de inspección de piezas a través de un
transportador.
El transportador se encarga de trasladar las piezas desde el
alimentador para su análisis en el punto medio y pasarlas al
siguiente proceso.


Tipos

Con transmisión final

Con transmisión central

Unidad con banda de
tiempo

Con banda de tiempo
dual

Con driver integrado
Permite ahorrar espacio en la parte inferior central.
Permite ahorrar espacio en los extremos.
Transportadores ideales para piezas pequeñas. Gracias a su diseño se ahorra un gran espacio en la máquina.
Ideales para el transporte de paletas o cajas. Su diseño facilita el montaje de topes o sensores en medio de ambas
bandas.
Transportador más compacto. Integra su driver y transmisión en la parte interna. Ideal para piezas medianas y ligeras.

Banda con tacos
empujadores
Integra una banda con tacos que sirven para empujar material o dividirlos. Ideal para aplicaciones inclinadas o para manejo de materiales a granel.


B
De 30 a 500mm
L
De 200 a 2000mm
Variaciones de Colores Disponibles

TIPOS DE MOTOR
| Tipos | Voltaje | Características |
|---|---|---|
| Motores monofásicos | 110V hasta 230V | Disponible en velocidad constante y con control de velocidad manual. |
| Motores trifásicos | 200V hasta 230V | Disponible solamente en velocidad constante. |
ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA BANDA
- Banda de uso general
- Para deslizamiento
- Para transferecnia inclinada
- Tipo de agarre
- Resistente al aceite
- Anti-adherente
- Grado alimenticio
- Antiestática
VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR

Accesorios y Refacciones
- Bases
- Guías
- Soportes
- Alimentadores
- Tolvas
- Rodillos
- Rampas

Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados