Partes Conectoras, Soportes y Postes
CALZAS / LAINAS
Son componentes usados para nivelar o compensar una diferencia de espesor muy pequeña y en MISUMI contamos con una gran selección para diferentes requerimientos.
Aplicaciones
Los shims industriales tienen diversas aplicaciones en el ámbito industrial, algunas de las cuales son:
- Ajuste y alineación de maquinaria: Los shims se utilizan para nivelar y alinear componentes de maquinaria, como motores, bombas, compresores y generadores. Se colocan entre la base de la máquina y el suelo, o entre las partes móviles y fijas de la máquina, para garantizar un funcionamiento suave y preciso.
- Ajuste de espacios y tolerancias: Los shims se emplean para ajustar la distancia o el espacio entre componentes en ensambles industriales. Esto puede incluir la colocación de shims entre piezas metálicas para lograr tolerancias específicas o compensar desalineaciones.
- Aplicaciones automotrices: Los shims se utilizan en la fabricación y el mantenimiento de vehículos para ajustar la holgura y la alineación de componentes, como frenos, suspensiones y sistemas de transmisión.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo CIMSS15-0.5
En este ejemplo se están utilizando las lainas para darle una pequeña elevación al cilindro de aire y pueda estar al mismo nivel que la flecha y chumaceras.


Tipos
Las lainas / calzas de MISUMI son configurables, lo que hace que puedan ser adaptables a las necesidades específicas de tu aplicación. Esto incluye la diemensiones, tipos de laina , materiales, entre otros.

NAAMS
Lainas que cumplen con los estándares métricos automotrices de Norte América o NAAMS por sus siglas en inglés
Funcionan para elevar el motor y que pueda estar al mismo nivel que la flecha.
Se pueden emplear para nivelar bujes o collarines y alcanzar la longitud deseada.
Se pueden configurar con dimensiones de hasta 1000 mm X 300 mm para estructuras más grandes.
Esta opción viene en presentación de rollo en la cual fácilmente se puede cortar a la medida que se requiera para nivelar componentes más pequeños.
Configurable

Configurable
Modelo completamente configurable, todas las dimensiones con letras azules se pueden modificar a la elección del usuario.

Longitud seleccionable (L)
50 mm a 70 mm (1.96” a 2.75”)
Espesor de laina (T)
0.5 mm y 1mm (0.01” y 0.03”)
Distancia entre ranuras (P)
30 mm a 50 mm (1.18” a 1.96”)
Materiales
Las lainas o calzas se pueden fabricar en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación. En MISUMI puedes encontrar:

Acero al carbón
- Mayor dureza
- Opciones de tratamiento térmico
- Maquinabilidad

Latón
- Buena maquinabilidad
- Alta resistencia a la oxidación
- Solidez frente al desgaste
- Alta conductividad eléctrica
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados