Partes Conectoras, Soportes y Postes
ARANDELAS Y COLLARES NO METÁLICOS
Una arandela no metálica sirve para reforzar una unión entre una tuerca o tornillo de resina, al igual que se puede utilizar para asegurar un cierre hermético. También sirve para evitar el roce entre dos piezas evitando dañarlas. Los collares no metállicos son piezas cilíndricas que normalmente sirven para proteger elementos mecánicos, ser elementos espaciadores entre dos piezas y dar soporte a dos piezas instaladas.
Aplicaciones
Los ejes lineales se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales y a continuación te mostramos algunos ejemplos:
- Aplicaciones de aislamiento y amortiguación: Se utilizan en aplicaciones que requieren aislamiento eléctrico, amortiguación de vibraciones o protección contra impactos. Por ejemplo, se pueden usar en sistemas de suspensión de vehículos, maquinaria pesada, equipos de transporte, entre otros.
- Aplicaciones de sellado: Utilizadas en aplicaciones de sellado, como juntas, empaques y sellos. Estas arandelas proporcionan un sellado hermético para evitar fugas de líquidos o gases en sistemas como tuberías, recipientes, grifos y válvulas.
- Empaque: Se utilizan en diversos componentes, como sistemas de escape, sistemas de refrigeración, sistemas de combustible y sistemas de suspensión. Estos componentes no metálicos pueden proporcionar aislamiento térmico, resistencia a la corrosión y amortiguación de vibraciones.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo WSRPM20-40-20
El ensamble mostrado corresponde a una mesa para sujeción de bajo impacto.
La arandela remarcada es cuadrada y tiene dos barrenados, sirviendo de apoyo estructural a la pieza de trabajo sin dañarla.
Tipos
Estándar
Con brida
Brida sólida
Avellanado
Con guía
Arandela cuadrada
- Estándar: Dispositivo cilíndrico o en forma de anillo con un orificio central que coincide con el diámetro del eje. Mantiene la posición, proporciona espacio entre los componentes de un eje, evita el movimiento axial y proporciona un medio para asegurarlos en su lugar.
- Con brida: Incluye un reborde integrado en un lado. El reborde es un borde o labio plano y extendido que se extiende radialmente desde el diámetro exterior del collar.
- Brida sólida: Incluye una brida integrada en un lado y no tiene orificio en el centro. La brida es un borde o labio plano y extendido que se extiende radialmente desde el diámetro exterior del collar.
- Avellanado: Similar al estándar con un proceso de mecanizado particular que crea un agujero rebajado, este avellanado ayuda a ocultar las cabezas de los tornillos.
- Con Guía: Espaciador de resina con guía/escalón.Se puede utilizar para sujetar el aro interior de rodamientos.
- Arandela cuadrada: evita la rotación de un sujetador. Esto puede ser útil en aplicaciones donde mantener la orientación de los componentes es crucial.
Las arandelas y collares no metálicos de MISUMI son configurables, lo que hace que puedan ser adaptables a las necesidades específicas de tu aplicación. Esto incluye diámertros externos, internos, espesor, materiales, entre otros.
ARANDELAS NO METÁLICAS
Arandela que está hecha de materiales no metálicos, en su mayoría resinas.
Normalmente sirven para:
- Mantener apretados una tuerca o tornillo de resina.
- Asegurar el cierre hermético en una junta o unión.
- Evitar el roce entre dos piezas, evitando dañarlas.
COLLAR NO METÁLICOS
Es una pieza cilíndrica que tiene diversas aplicaciones industriales, estos modelos están construidos en materiales no metálicos, en su mayoría resinas.
Normalmente sirven para:
Diámetro exterior (D)
4 mm a 100 mm (0.2” a 2”)
Diámetro interior (V)
1.7 mm a 90mm (0.78” a 1.875”)
Espesor de arandelas (T)
0.1 mm a 10 mm (0.078” a 0.5”)
Longitud de collares (L)
10 mm a 100 mm (0.5” a 4”)
Materiales
Las arandelas y collares no metálicos pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación. En MISUMI puedes encontrar los siguientes:
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D
- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados