Partes Conectoras, Soportes y Postes
ARANDELAS Y COLLARES DE METAL
Son componentes utilizados en diversas aplicaciones para distribuir fuerzas de sujeción, prevenir daños o deformaciones, y asegurar o unir elementos de manera segura.
Aplicaciones
Las arandelas y los collares de metal tienen diversas aplicaciones en diferentes industrias y sectores, tales como:
- Amortiguación y aislamiento de vibraciones: Las arandelas pueden absorber y disipar las vibraciones generadas por maquinarias, motores o equipos, reduciendo el ruido y evitando daños por vibraciones excesivas.
- Espaciadores y niveladores: Al tener diferentes tamaños y espesores, las arandelas se utilizan para ajustar la distancia entre componentes, nivelar superficies irregulares o compensar desalineaciones.
- Industria automotriz: Los collares de metal se utilizan en la fabricación de automóviles para asegurar y fijar componentes, como tubos de escape, mangueras, cables, sistemas de refrigeración, entre otros.
Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones de las arandelas y los collares de metal. Su versatilidad y resistencia los convierten en componentes indispensables en una amplia variedad de sectores y aplicaciones.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo FWSSM-D25-V13.5-T3.0
En esta aplicación la arandela resaltada se encuentra dando
soporte a un resorte que nivela la mesa de la máquina de corte.
Tolerancias
Diámetro exterior (D)
3 mm a 100 mm (1/4” a 2”)
Diámetro interior (V)
1 mm a 75 mm (0.11” a 2”)
Espesor o longitud (T)
1 mm a 35 mm (1/16” a 3/8”)
Diámetro exterior
0 a -2, ±2 , g6, h7, -0.1 a -0.3, ±0.3
Diámetro interior
+0.2 a 0, ±0.3, H7, +0.3 a +0.1
Longitud o espesor
0 a 0.1, ±0.01, ±0.08, ±0.13, ±0.2, 0 a -0.3, ±0.05, ±0.1, ±0.15, +0.1 a 0
Características Configurables
TIPOS
Recto
Con soporte
Cuadrado
Es el tipo más común de arandelas y collares, no tienen maquinados exteriores.
Es bastante útil ya que cuenta con soportes o bridas en la parte inferior del collar.
Es útil cuando se requiere una arandela que pueda ser manipulada por una llave.
BORE
Recto
Avellanada
Roscado interno
Avellanado
Orificio de tornillo
Ranurado
2 Hoyos
Materiales y Acabados
Las arandelas y collares de metal pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación. Los materiales que puedes encontrar en MISUMI son los siguientes:
Acero al carbón
- Pavonado: Aspecto de color negro que mejora en gran medida su resistencia a la corrosión
- Niquelado sin electrodos: Aspecto amarillento plateado que mejora su resistencia a la corrosión, pero en menor medida que el pavonado .
- Cromo negro: Acabado más estético, se desempeña muy bien como conductor.
Aluminio
- Anonizado claro y anonizado oscuro: Mayor resistencia contra abrasivos, aumenta la durabilidad del aluminio, de limpieza sencilla, no se despinta.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D
- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados