Partes Conectoras, Soportes y Postes
ARANDELAS Y COLLARES DE METAL
Son componentes utilizados en diversas aplicaciones para distribuir fuerzas de sujeción, prevenir daños o deformaciones, y asegurar o unir elementos de manera segura.
Aplicaciones
Las arandelas y los collares de metal tienen diversas aplicaciones en diferentes industrias y sectores, tales como:
- Amortiguación y aislamiento de vibraciones: Las arandelas pueden absorber y disipar las vibraciones generadas por maquinarias, motores o equipos, reduciendo el ruido y evitando daños por vibraciones excesivas.
- Espaciadores y niveladores: Al tener diferentes tamaños y espesores, las arandelas se utilizan para ajustar la distancia entre componentes, nivelar superficies irregulares o compensar desalineaciones.
- Industria automotriz: Los collares de metal se utilizan en la fabricación de automóviles para asegurar y fijar componentes, como tubos de escape, mangueras, cables, sistemas de refrigeración, entre otros.
Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones de las arandelas y los collares de metal. Su versatilidad y resistencia los convierten en componentes indispensables en una amplia variedad de sectores y aplicaciones.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo FWSSM-D25-V13.5-T3.0
En esta aplicación la arandela resaltada se encuentra dando
soporte a un resorte que nivela la mesa de la máquina de corte.


Tolerancias

Diámetro exterior (D)
3 mm a 100 mm (1/4” a 2”)
Diámetro interior (V)
1 mm a 75 mm (0.11” a 2”)
Espesor o longitud (T)
1 mm a 35 mm (1/16” a 3/8”)
Diámetro exterior
0 a -2, ±2 , g6, h7, -0.1 a -0.3, ±0.3
Diámetro interior
+0.2 a 0, ±0.3, H7, +0.3 a +0.1
Longitud o espesor
0 a 0.1, ±0.01, ±0.08, ±0.13, ±0.2, 0 a -0.3, ±0.05, ±0.1, ±0.15, +0.1 a 0

Características Configurables
TIPOS
Es el tipo más común de arandelas y collares, no tienen maquinados exteriores.
Es bastante útil ya que cuenta con soportes o bridas en la parte inferior del collar.
Es útil cuando se requiere una arandela que pueda ser manipulada por una llave.
BORE
Materiales y Acabados
Las arandelas y collares de metal pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación. Los materiales que puedes encontrar en MISUMI son los siguientes:

Acero al carbón
- Pavonado: Aspecto de color negro que mejora en gran medida su resistencia a la corrosión
- Niquelado sin electrodos: Aspecto amarillento plateado que mejora su resistencia a la corrosión, pero en menor medida que el pavonado .
- Cromo negro: Acabado más estético, se desempeña muy bien como conductor.
Aluminio
- Anonizado claro y anonizado oscuro: Mayor resistencia contra abrasivos, aumenta la durabilidad del aluminio, de limpieza sencilla, no se despinta.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados