Ruedas, Montajes de Nivelación y Herrajes
PALANCAS
También conocidas como manijas de sujeción, son palancas usadas para sujetar o fijar componentes, placas, etc. Estas manijas suelen estar diseñadas de manera ergonómica para facilitar el agarre y mejorar la comodidad del usuario.
Aplicaciones
Las palancas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales, tales como:
- Maquinaria y equipo industrial: Se utilizan para controlar y operar diversas máquinas y equipos industriales, como prensas, máquinas de estampado, máquinas de embalaje, y maquinaria de corte y conformado.
- Válvulas y sistemas de control: Las palancas son comúnmente utilizadas para operar válvulas en sistemas de tuberías y fluidos, como válvulas de bola, válvulas de compuerta y válvulas de mariposa.
- Robótica y manipulación automatizada: En la automatización de procesos, las palancas se usan para controlar los movimientos de robots industriales, brazos robóticos y sistemas de manipulación automatizada en líneas de producción.
- Transportadores y sistemas de movimiento: Las palancas son empleadas para controlar el movimiento y velocidad de transportadores y cintas transportadoras en líneas de producción y distribución.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo CLDMC6-12B
El ensamble mostrado corresponde a un Fixture / herramental de
sujeción.
Su objetivo es posicionar y sujetar la pieza de producción para
posteriormente instalar aditamentos, de forma lateral se encontrarán las palancas las cuales ayudan a un cambio rápido de
requerir instalarse un herramental con otro número de parte de
producción.


Tipos

Con cuerda macho

Roscada

Tipo Y

Doble brazo / mariposa

Leva
Más comercial. Solo se requiere montar en una superficie roscada, el llevar a tope ejercerá la presión.
Se selecciona cuando ya se cuenta con un eje roscado, se añade este modelo para poder manipular el sistema.
Compacto y mayormente manipulado con los dedos, en los modelos anteriores se emplea la mano.
Muy similar al tipo Y, se define bajo el criterio del cliente.
Estas palancas son usadas para ejercer una mayor presión. Su función es muy similar a la de un clamp.

Palanca de tensión
Se emplea para manipular mecanismos grandes, en donde se requiere una mayor área de contacto para ejercer un mayor momento.
COLORES
El color es uno de los aspectos más importantes, pues estos desempeñan una función muy importante dentro de la industria, la seguridad visual. De acuerdo al giro o norma que se emplee en una planta de procesos o producción, el color indica un código de seguridad, por ejemplo: Rojo (prohibido), amarillo (precaución/advertencia), naranja (peligro de maquinaria), etc.


Medidas y Materiales
MEDIDAS
La principal medida que hay que considerar es la de la cuerda (M) y la longitud de esta (L) para las palancas con tornillo o para los
que son roscados.

MATERIALES
Acero: Es la opción más económica, seleccionado para baja manipulación o exposición a humedad.
Aleación de zinc: Seleccionado para manipulación moderada y exposición a humedad.
Acero inoxidable: Seleccionado para ambientes húmedos o
expuestos a líquidos.
Nylon: Seleccionado para alta manipulación, reduce la
fricción al tacto.
APLICACIÓN
Las palancas de sujeción cuentan con un mecanismo interno de resorte, este ayuda inicialmente a ejercer la presión y poder rotar para elegir la postura del mango sin dejar de ejercer presión.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados