Ruedas, Montajes de Nivelación y Herrajes
NIVELADORES
Dispositivo para maquinaria utilizado para equilibrar/estabilizar un objeto o máquina en superficies irregulares. Además reducen vibraciones para evitar la baja calidad en el producto y daños en equipos.
Aplicaciones
Los niveladores se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales, te mostramos algunos ejemplos:
- Líneas de producción: Se utilizan en líneas de producción automatizadas para asegurar que las piezas o productos estén en el nivel adecuado antes de pasar a la siguiente etapa del proceso. Esto es esencial para garantizar una fabricación precisa y evitar problemas como desalineación y daños en los productos.
- Robótica industrial: Los robots industriales a menudo requieren superficies niveladas para realizar tareas precisas. Los niveladores se utilizan para ajustar la altura de las plataformas en las que los robots trabajan, asegurando así que los movimientos y las operaciones de los robots sean consistentes y exactos.
- Montaje y ensamblaje automatizado: En la fabricación de productos complejos, los niveladores se utilizan para ajustar la altura de las estaciones de montaje y ensamblaje automatizado. Esto permite que las piezas se alineen con precisión, lo que a su vez mejora la calidad del producto final y reduce la necesidad de retrabajo.
- Maquinaria CNC: En máquinas de control numérico por computadora (CNC), los niveladores son esenciales para garantizar que la mesa de trabajo esté perfectamente nivelada. Esto asegura la precisión en el mecanizado de piezas y componentes.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo FJGMS10-75-R
Es un mecanismo manual que libera varias piezas a la vez.
Los niveladores sostienen la estructura.


Tipos
Los niveladores de MISUMI son configurables, lo que hace que puedan ser adaptables a las necesidades específicas de tu aplicación. Esto incluye la longitud del eje, los maquinados especiales, los extremos personalizados, materiales, acabados, entre otros.
Nivelador estándar, cuenta con su respectiva base y tornillo.
Se utiliza en cargas pesadas y soportan todo el peso de la máquina o base.
Utilizadas en nivelaciones cuando el ajuste no es vertical.
Cuenta con un rodamiento interno y se utilizan para cargas pesadas.
Se utilizan cuando se requiere reducir la vibración.

Para instrumentos de
medición

De anclaje
Utilizadas en laboratorios de donde se requiere
una mayor rectificación.
Estos niveladores cuentan con barrenos para fijarse sobre el suelo.

Diámetro (D)
Desde 14 hasta 300mm
Longitud del tornillo (A)
Desde 25 hasta 1000mm
Tamaño de la cuerda (M)
M5 hasta M45
Capacidad de carga (N)
Desde 0.98kN hasta 330kN
Ángulo giratoria (e)
Desde 7.5º hasta 40º
Mayeriales y Acabados
Los niveladores pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación. En MISUMI los puedes encontrar en:

- Acero inoxidable
- Resina
- Acero

- Acero inoxidable
- Resina
- Acero
- Cauchos

- Resina
- Cauchos
- Uretanos
Se afina la superficie metálica eliminando marcas y rayaduras.
Cubre la superficie para evitar su oxidación y desgaste, por medio de una solución alcalina.
Se aplica una capa de cromo que proporciona dureza y resistencia al desgaste y la corrosión.
La pieza se sumerge en una capa de zinc y ofrece protección a la corrosión.
Protege a la pieza de la corrosión.
Tiene una apariencia similar al zinc y ofrece resistencia a la corrosión y desgaste.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados