Ruedas, Montajes de Nivelación y Herrajes
MANIJAS DE AGARRE
Es un componente diseñado para un agarre robusto, mediante el cual se puede emplear para tener un mejor control de algún sistema, puerta, gabinete, etc.
Aplicaciones
Las manijas de agarre se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales:
- Maquinaria industrial: Se utilizan en máquinas de fabricación, como máquinas herramienta, robots industriales, impresoras 3D, cortadoras láser, máquinas de embalaje, equipos de montaje, entre otros. Permiten el movimiento preciso y controlado de los componentes para realizar tareas específicas.
- Automatización y robótica: Para permitir el desplazamiento lineal de los robots y las partes móviles de los sistemas automatizados. Pueden emplearse en líneas de ensamble, sistemas de paletización, sistemas de manipulación de materiales, etc.
- Empaque: En máquinas de envasado y etiquetado para mover los productos durante el proceso. Proporcionan movimientos precisos y repetibles para garantizar un empaquetado eficiente.
- Industria alimentaria: Se utilizan en equipos de procesamiento y envasado de alimentos, como máquinas de llenado, dosificación y corte. Ayudan a automatizar los procesos de producción y garantizar la precisión en la manipulación de alimentos.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo GRAMSS12
En este ejemplo se utiliza la manija de agarre para
sujetar de manera segura el bloque con seguidores de levas y ejercer presión sobre la barra de resina.


Tipos
FORMAS

Recto

Cono

Forma de bola

Forma de huevo

Forma constricta

Forma de hongo
- Recto: Diseñados teniendo en cuenta la ergonomía para garantizar la comodidad del operador durante el uso prolongado. Tienen forma y textura para proporcionar un agarre seguro y cómodo. Los agarres son alargados y de forma cilíndrica, reagrupando un palo o varilla. También proporciona aislamiento térmico.
- Cono: El diseño cónico de los mangos de agarre en forma de cono permite una colocación natural y cómoda de la mano. A menudo se adapta bien a la palma del usuario, lo que facilita su agarre y control.
- Forma de bola: los mangos con forma de esfera o bola proporcionan una superficie de agarre de 360 grados, lo que permite a los usuarios sostenerlos y manipularlos desde cualquier dirección. Este diseño puede reducir la fatiga de la mano y proporcionar un agarre cómodo durante períodos prolongados de uso. También ahorra espacio.
- Forma de huevo: Contorneada para adaptarse cómodamente a la mano del usuario. Su forma a menudo se elige para reducir la fatiga de la mano durante el uso prolongado y para proporcionar un agarre natural.
- Forma constricta: La forma estrecha o constreñida está diseñada para caber cómodamente en la mano y al mismo tiempo permitir un agarre seguro. Este diseño puede reducir la fatiga de la mano y mejorar el control durante el uso.
- Forma de hongo: comúnmente utilizado en maquinaria, herramientas manuales, paneles de control y equipos donde los operadores necesitan un agarre cómodo y eficiente para tareas como controlar palancas, ajustar configuraciones u operar interruptores.
FORMA CÓNICA PLEGABLE ESPECIAL

Tipo cónico plegable
Modelo de agarre que permite doblar la manija para ahorro de espacio.
DIMENSIONES

M
M3 a M14
H
13 a 104 mm
Materiales
Las manijas de agarre pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación.
CUERPO

Acero al carbón
- Mayor dureza
- Opciones de tratamiento térmico
- Maquinabilidad

Acero inoxidable
- Mayor resistencia a la corrosión
- Apariencia y propiedades higiénicas
- Bajo costo de mantenimiento
- Resistencia a las altas y bajas temperaturas
GRIP




- Fenol: También conocido como ácido carbólico, es un compuesto químico utilizado en la producción de plásticos, resinas y diversos materiales industriales.
- Nylon: Polímero sintético conocido por su durabilidad, resistencia y resistencia al desgaste y la abrasión.
- Acero inoxidable: Aleación resistente a la corrosión de hierro, cromo y otros elementos.
- Aluminio: Metal liviano y resistente a la corrosión. Su baja densidad lo hace valioso para aplicaciones livianas.
- Acero: Aleación de hierro y carbono. Se presenta en varios grados y tipos, cada uno con propiedades específicas de resistencia y durabilidad.
- Caucho de etileno propileno: caucho sintético conocido por su excelente resistencia al calor, la intemperie y el ozono.
- Polipropileno: Polímero termoplástico conocido por su resistencia química, bajo peso y versatilidad.
- Melamina: Resina plástica dura y duradera, conocida por su resistencia al calor y su alta durabilidad.
- Resina ABS: Polímero termoplástico utilizado en aplicaciones donde se necesita resistencia a muchos productos químicos, aceites y grasas. Puede soportar temperaturas de hasta aproximadamente 176-221°F (80-105°C) sin deformación significativa. Esto lo hace adecuado para muchos aplicaciones interiores y exteriores.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados