Ruedas, Montajes de Nivelación y Herrajes
CERROJOS PARA PUERTA
Es un elemento principalmente metálico que ayuda a mantener en su posición cerrada alguna puerta de estantería. Su diseño, funcionalidad y materiales robustos los convierten en componentes cruciales para garantizar la eficiencia operativa.
Aplicaciones
Los cerrojos para puertas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales y a continuación te mostramos algunos ejemplos:
- Robótica y Automatización Industrial: En instalaciones donde operan robots y maquinaria automatizada, los cerrojos pueden asegurar las puertas de las áreas de trabajo para prevenir el acceso no autorizado y garantizar la seguridad de los operadores.
- Protección de Equipos Sensibles: En entornos de automatización, es común tener equipos y sistemas electrónicos sensibles. Los cerrojos ayudan a mantener cerradas las puertas de gabinetes o compartimentos que albergan equipos valiosos para evitar daños o manipulación no deseada.
- Sistemas de Transporte Automatizado: En sistemas de transporte automatizado, como transportadores y sistemas de almacenamiento automatizado, los cerrojos aseguran las puertas de acceso a zonas de carga y descarga, evitando el acceso no autorizado y manteniendo la seguridad del proceso.
- Entornos de Logística y Almacenamiento: En almacenes automatizados y centros de distribución, los cerrojos pueden asegurar las puertas de las áreas de almacenamiento y selección, controlando el acceso y mejorando la eficiencia operativa.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No.000075
El ensamble mostrado corresponde a una puerta sencilla con placa de acrílico.
Para este escenario se utilizaron dos cerrojos magnéticos por la frecuencia en la que se necesita abrir y cerrar la puerta y la facilidad para el operador.


Tipos

Magnético

Magnético con interruptor

De bola

Clip

Para perfilería de aluminio
Modelo más solicitado, cuenta con una fuerza de retención de
hasta 14 kilogramos fuerza. Ideales para paneles más grandes y pesados.
Utilizados para cuando se requiere automatizar y lograr un mayor control en la apertura ya que por medio de un switch se puede abrir o cerrar el circuito.
Perfectos para aplicaciones donde se requiera una fácil apertura, cuentan con una fuerza de retención de entre 1.7 a 5.7 kilogramos fuerza.
Se utilizan cuando se necesita preservar el aislamiento eléctrico ya que el material es de poliacetal, posee una fuerza de retención baja/media.
Adaptables a perfilería de aluminio con fuerza de retención promedio de 27 N y para las series 5, 6, 8 y 8-45, medidas 30X30 y 40X40.

A
De 7.5 a 24.5mm (0.3” a 1”)
L
De 24 a 86.5mm (0.9” a 3.4”)
F
De 4.9 a 137.2 N (1 a 30.8lb)
Materiales y Acabados
Los cerrojos para puerta pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación. Te compartimos los materiales que puedes encontrar en MISUMI:
Material del cuerpo:
- Acero inoxidable
- Aleación de zinc
- Latón
- Aluminio
- Acero
- Resina
Tratamiento superficial del cuerpo:
- Anodizar
- Cromado
- Niquelado
- Revestimiento
Material superficie de la placa de atracción:
- Acero
- Resina
- Acero inoxidable
Tratamiento superficial de superficie de la placa de atracción:
- Cromado
- Niquelado
- Cromado trivalente
Material de imán:
- Ferrito
- Neodimio
- Caucho
Tratamiento superficial de imán:
- Niquelado
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados