Ruedas, Montajes de Nivelación y Herrajes
BISAGRAS DE RESORTE, DE TORQUE Y DE DOBLE ACCIÓN
Son herrajes compuestos de dos piezas unidas entre sí por un eje. Cuentan con un eje fijo a sus dos alas que hace que ambas partes puedan girar. Se trata de un eje o vástago fijo sobre el que giran las alas de apoyo en dos planos independientes.
Aplicaciones
Las bisagras se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales, te mostramos algunos ejemplos:
- Puertas y portones automáticos: Las bisagras de resorte se utilizan para permitir que las puertas y portones se abran automáticamente y luego se cierren por sí mismos, como en los supermercados o edificios de alto tráfico.
- Maquinaria y equipos de precisión: En equipos de fabricación y maquinaria que requieren ajustes finos y controlados, las bisagras de torque se utilizan para regular la resistencia y el rango de movimiento de las partes móviles.
- Puertas industriales: En entornos industriales, como almacenes o fábricas, las puertas de doble acción permiten un paso más eficiente y cómodo para el personal y los vehículos.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo No.000075
Es un mecanismo para abrir una puerta de forma manual.
Las bisagras permiten el movimiento de la apertura de la puerta.


Tipos

Amortiguadora

De torque

De resorte

Doble acción

Rotatoria
Permiten que las puertas se cierren lentamente debido a la fricción en el interior.
Mantienen en determinada velocidad el cierre o apertura.
Usan la fuerza de los resortes para mantener una posición cerrada.
Permiten la apertura de la puerta en dos direcciones, regresando a su lugar automáticamente.
Absorbe y ralentiza el movimiento giratorio para mejorar la vibración, el ruido y el desgaste de las piezas.

Ancho (W)
De 14 hasta 100mm
Longitud (L)
De 25 hasta 1000mm
Capacidad de carga (N)
De 1 hasta 30kg
Materiales
Los ejes lineales pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requerimientos de la aplicación y las condiciones de operación. En MISUMI puedes encontrar los siguientes materiales:

Acero inoxidable

Aluminio

Nylon
Resistente al desgaste, la corrosión y al ambiente. Es uno de los materiales más utilizados para cargas pesadas.
Material más ligero, ofrece resistencia a la corrosión.
Tiene una buena resistencia al desgaste y a la dureza. No recomendado para cargas pesadas.
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionaods