![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/110300500170_001.png)
Ruedas, Montajes de Nivelación y Herrajes
RUEDAS
Son herrajes con una rueda que se instalan en la base de un dispositivo para proporcionarle movilidad. Estas pueden ser fijas o giratorias
Aplicaciones
Las ruedas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales, tales como:
- Equipos de manejo de materiales: Se utilizan en carros, carretillas, plataformas y transportadores de materiales en almacenes, fábricas y centros de distribución para facilitar la manipulación y el transporte de cargas.
- Muebles industriales: En ambientes industriales y comerciales, las ruedas se montan en mesas, bancos de trabajo, estanterías y armarios para permitir la reconfiguración y el movimiento según sea necesario.
- Vehículos de transporte interno: En almacenes y plantas de fabricación, las ruedas se usan en carritos de transporte y remolques para agilizar la movilidad de productos y materiales.
- Maquinaria industrial: Se incorporan en equipos y maquinaria industrial, como máquinas de soldadura, tornos y fresadoras, para permitir el movimiento y la reconfiguración según sea necesario.
- Automatización móvil: En sistemas de automatización móvil y robótica, las ruedas permiten que los robots y sistemas automatizados se desplacen por diferentes áreas y realicen tareas específicas.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo CSHN-S50-N
Carro de perfil bajo porta equipos.
Las ruedas soportan el peso de todo el carro y permiten la
movilidad del mismo.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/inCAD-Library-Logo.png)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Casters-1-1024x1024.png)
Tipos
- Placa giratoria: Con placa para montaje directo en la máquina. La placa tiene un rodamiento que permite girar a la rueda. Puede configurarse con freno de avance y de giro.
- Placa fija: Con placa para montaje directo en la máquina. La placa solo permite a la rueda un avance lineal. Opciones con freno de avance.
- Roscado: Ensambladas con perno para instalarse en tubos o perfiles. Opciones con freno de avance.
- Amortiguador: Equipadas con un amortiguador mecánico para absorber golpes y vibraciones y reducir daño a la carga que transporta.
- Monturas niveladoras: Integran una base niveladora que permite ajustar la máquina en una posición y volver a moverla al levantar el nivelador.
- Para andamios: Ruedas con un perno de montaje más largo destinado para el ensamble de andamios.
- Resina: Rodajas no metálicas, livianas y estéticas dirigidas a cargas ligeras.
- Ángulo: Con placa de montaje vertical ideal para montarse en un eje angulado.
- Esquina: Con placa triangular de montaje para una instalación más sencilla en casi cualquier esquina.
- Dos ruedas: Se caracterizan por tener una excelente libertad de giro en cambios de dirección. Opciones para cargas ultra pesadas.
Materiales y Dimensiones
Las ruedas pueden fabricarse en una variedad de materiales, dependiendo de los requisitos de la aplicación y las condiciones de operación. A continuación, se mencionan los materiales que puedes encontrar en MISUMI.
MATERIALES ESTRUCTURA
MEDIDAS
Selecciona desde la altura de montaje, tamaño de la placa de montaje, diámetro del tornillo o diámetro de la rueda.
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Captura-de-Pantalla-2023-08-22-a-las-3.06.18-p.m.png)
MATERIALES RUEDAS
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Screenshot-2023-08-29-084020.png)
E = Excelente
G = Bueno
F = Adecuado
P = Pobre
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Captura-de-Pantalla-2023-08-22-a-las-12.34.49-p.m.png)
![](https://www.misumimx.com/wp-content/uploads/2023/08/Captura-de-Pantalla-2023-08-22-a-las-12.34.49-p.m.-Copy.png)
- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados