Frame
| Código Producto | Descripción | Imagen |
|---|
| HFKZG8-45 | Jigs para ensamblar |  |
| HBLFSNT8-45-SET | Soportes – Serie 8-45, con tapas |  |
| NFJN12-100 | Patas niveladoras – tipo estándar |  |
| HFS8-4545-870-LTP | Extrusiones de aluminio serie 8-45, ranuras en cuatro lados |  |
| HFS8-4545-1000 | Extrusiones de aluminio serie 8-45, ranuras en cuatro lados |  |
| HFS8-4545-910 | Extrusiones de aluminio serie 8-45, ranuras en cuatro lados |  |
| HFS8-4545-410 | Extrusiones de aluminio serie 8-45, ranuras en cuatro lados |  |
| FALZS-AMW-T3-A45-B45-L45 | Soportes de chapa en forma de L – sin agujeros, dimensiones configurables |  |
| HUZZA-AMB-A90-B45-T6 | Placas de montaje configurables: aluminio laminado, sin orificios |  |
| CTCAE-500-420-459 | Accesorios de la superficie del transportador – cubiertas transparentes |  |
| BCASS43 | Cerrojo de bola – Configurable en materiales y tamaños |  |
© 2023 · MISUMI México Todos los derechos reservados.