Guía Rápida: Extrusiones de Aluminio

Estructuras para maquinaria que puedan ser ligeras (cargas moderadas), fáciles de ensamblar, modulares; que sean capaces de soportar y proteger equipos, así como hacer uso de componentes de fijación son necesarias y es por ello que MISUMI ofrece una gran variedad de estilos en extrusiones, así como accesorios. Utilizando nuestra tienda en línea, podrás configurar con base a tus requerimientos de diseño.





Extrusiones de Aluminio


El proceso de extrusión del aluminio comienza con la creación de la matriz; después la materia prima (barra de aluminio), se prepara y se calienta a una temperatura de 427-496 ºC. Después el material pasa por la prensa hasta tener la forma extruida en el otro extremo.

Las extrusiones son adecuadas para aplicaciones ligeras y medianas en las que no es necesaria una rigidez permanente. Las extrusiones son muy comunes en la industria y se utilizan en bastidores de máquinas, superficies de mesas, impresoras 3D, protecciones de seguridad, etc.


Características

MISUMI te ofrece:

  • Extrusiones cortadas a medida de 50-4000 mm en incrementos de 0.5 mm
  • 4 series principales (5, 6, 8, 8-45)
  • Diferentes opciones de anodizado
  • Opciones para soporte interno/externo
  • Opciones para montaje en panel
  • Modificaciones (alteraciones) disponibles



Una gran variedad de accesorios están disponibles, incluidas bisagras, manijas, niveladores, amortiguadores y más…







Aplicaciones

Las extrusiones de aluminio se utilizan de manera estructural para cubiertas de equipos, bases para colocar máquinas, cabinas, transportadores o actuadores.

Componentes necesarios para el montaje


Además de los marcos de aluminio, la configuración básica para construir una aplicación debe incluir soportes y métodos de unión, así como tuercas en T que ayudan a sujetar los soportes para el montaje previo y posterior.





Otros accesorios


Algunos accesorios de extrusiones de aluminio son utilizados para mejorar el montaje en función de las necesidades de la aplicación.
MISUMI ofrece una amplia selección de componentes para añadir a la estructura de tu marco de aluminio.





Nota: Los accesorios externos de extrusión pueden ser reemplazables en MISUMI siempre y cuando el número de serie siga siendo el mismo.

Tipos de Extrusiones

MISUMI ofrece diferentes tamaños de extrusión 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 90 mm y 100 mm. Los tamaños están disponibles en diferentes configuraciones.

Cuadrado

Rectangular

Radio único

Forma L


Forma L con radio

Triangular

Angular

Ancho de ranura mixto

Curvo*






*Las extrusiones curvas se encuentran disponibles en MISUMI y son ideales para estaciones con espacio de trabajo limitado.


Preguntas y dudas frecuentes


1. ¿Cuál es el máximo de corte?

Las extrusiones se cortan a medida estándar de 50 a 4000 mm en incrementos de 0.5 mm.


2. ¿Cuál es la tolerancia de longitud de las extrusiones?

Nuestras extrusiones tienen una tolerancia estándar de +/- 0.5 mm.


3. ¿Existe algún tratamiento superficial para las extrusiones?

Todas nuestras extrusiones se entregan con un acabado estándar de anodizado transparente que ayuda a proteger la extrusión, pero se tiene disponible la opción de anodizado negro.

Restricciones de diseño


El aluminio es un material más débil que el acero (la carga permitida es menor con la misma longitud lateral).

Para el ensamble, se utilizan tornillos, por lo que la unión no es tan fuerte como una soldadura.
– Ten mucho cuidado en areas propensas a vibraciones, ya que los tornillos pueden aflojarse.

Se debe tener especial cuidado en equipos que requieran de una rigidez precisa, las extrusiones de alumunio pueden no ser la mejor opción.

Soporte Técnico


Tel: +52 442 672 7661 Ext. 2, esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com

Lun.-Vie. 8 a.m. – 6 p.m.