(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.

Engraving Block Punches -Single Character Type-

Engraving Block Punches  -Single Character Type-

Click this image to zoom it.

Move the mouse over the image to zoom

  • Engraving Block Punches  -Single Character Type-
  • Engraving Block Punches  -Single Character Type-
  • Engraving Block Punches  -Single Character Type-
  • Engraving Block Punches  -Single Character Type-

•Type: Free designation type
•Number Of Characters: 1-character free designation

  • SKH51

Part Number 

CAD Data download and 3D preview are not available because the part number has not yet been determined.

  • *In order to open the CAD Data download and 3D preview screen, the part number must be fixed.
  • Please confirm the part number from "Specification / Dimension"on the left side, and then perform the CAD Data Download / 3D Preview operation.
Loading...
Part Number
HCF2-[16-50/0.1]-[0-9/1]-F[0-270/90]
HCF2-[16-50/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]-F[0-270/90]
HCF3-[16-60/0.1]-[0-9/1]-F[0-270/90]
HCF3-[16-60/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]-F[0-270/90]
HCF4-[16-70/0.1]-[0-9/1]-F[0-270/90]
HCF4-[16-70/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]-F[0-270/90]
HCF5-[16-70/0.1]-[0-9/1]-F[0-270/90]
HCF5-[16-70/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]-F[0-270/90]
HCM2-[16-50/0.1]-[0-9/1]
HCM2-[16-50/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]
HCM3-[16-60/0.1]-[0-9/1]
HCM3-[16-60/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]
HCM4-[16-70/0.1]-[0-9/1]
HCM4-[16-70/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]
HCM5-[16-70/0.1]-[0-9/1]
HCM5-[16-70/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]
HCP1.5-[16-40/0.1]-T[2-40/0.1]-[0-9/1]-K[0,​90,​180,​270]
HCP1.5-[16-40/0.1]-T[2-40/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z]-K[0,​90,​180,​270]
HCP2-[16-50/0.1]-T[2-50/0.1]-[0-30/1]-K[0-270/90]
HCP2-[16-50/0.1]-T[2-50/0.1]-[0-30/1]-QQ
HCP2-[16-50/0.1]-T[2-50/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ア,​イ,​ウ,​エ,​オ,​カ,​キ,​ク,​ケ,​コ,​サ,​シ,​ス,​セ,​ソ,​タ,​チ,​ツ,​テ,​ト,​ナ,​ニ,​ヌ,​ネ,​ノ,​ハ,​ヒ,​フ,​ヘ,​ホ,​マ,​ミ,​ム,​メ,​モ,​ヤ,​ユ,​ヨ,​ラ,​リ,​ル,​レ,​ロ,​ワ,​ン]-K[0-270/90]
HCP2-[16-50/0.1]-T[2-50/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ア,​イ,​ウ,​エ,​オ,​カ,​キ,​ク,​ケ,​コ,​サ,​シ,​ス,​セ,​ソ,​タ,​チ,​ツ,​テ,​ト,​ナ,​ニ,​ヌ,​ネ,​ノ,​ハ,​ヒ,​フ,​ヘ,​ホ,​マ,​ミ,​ム,​メ,​モ,​ヤ,​ユ,​ヨ,​ラ,​リ,​ル,​レ,​ロ,​ワ,​ン]-QQ
HCP3-[16-60/0.1]-T[2-60/0.1]-[0-30/1]-K[0-270/90]
HCP3-[16-60/0.1]-T[2-60/0.1]-[0-30/1]-QQ
HCP3-[16-60/0.1]-T[2-60/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ア,​イ,​ウ,​エ,​オ,​カ,​キ,​ク,​ケ,​コ,​サ,​シ,​ス,​セ,​ソ,​タ,​チ,​ツ,​テ,​ト,​ナ,​ニ,​ヌ,​ネ,​ノ,​ハ,​ヒ,​フ,​ヘ,​ホ,​マ,​ミ,​ム,​メ,​モ,​ヤ,​ユ,​ヨ,​ラ,​リ,​ル,​レ,​ロ,​ワ,​ン]-K[0-270/90]
HCP3-[16-60/0.1]-T[2-60/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ア,​イ,​ウ,​エ,​オ,​カ,​キ,​ク,​ケ,​コ,​サ,​シ,​ス,​セ,​ソ,​タ,​チ,​ツ,​テ,​ト,​ナ,​ニ,​ヌ,​ネ,​ノ,​ハ,​ヒ,​フ,​ヘ,​ホ,​マ,​ミ,​ム,​メ,​モ,​ヤ,​ユ,​ヨ,​ラ,​リ,​ル,​レ,​ロ,​ワ,​ン]-QQ
HCP4-[16-70/0.1]-T[2-70/0.1]-[0-30/1]-K[0-270/90]
HCP4-[16-70/0.1]-T[2-70/0.1]-[0-30/1]-QQ
HCP4-[16-70/0.1]-T[2-70/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ア,​イ,​ウ,​エ,​オ,​カ,​キ,​ク,​ケ,​コ,​サ,​シ,​ス,​セ,​ソ,​タ,​チ,​ツ,​テ,​ト,​ナ,​ニ,​ヌ,​ネ,​ノ,​ハ,​ヒ,​フ,​ヘ,​ホ,​マ,​ミ,​ム,​メ,​モ,​ヤ,​ユ,​ヨ,​ラ,​リ,​ル,​レ,​ロ,​ワ,​ン]-K[0-270/90]
HCP4-[16-70/0.1]-T[2-70/0.1]-[A,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ア,​イ,​ウ,​エ,​オ,​カ,​キ,​ク,​ケ,​コ,​サ,​シ,​ス,​セ,​ソ,​タ,​チ,​ツ,​テ,​ト,​ナ,​ニ,​ヌ,​ネ,​ノ,​ハ,​ヒ,​フ,​ヘ,​ホ,​マ,​ミ,​ム,​メ,​モ,​ヤ,​ユ,​ヨ,​ラ,​リ,​ル,​レ,​ロ,​ワ,​ン]-QQ
Part NumberMinimum order quantityVolume DiscountDays to Ship RoHSShank type A (Character height)
(mm)
Engraving character selection Engraving character selection (Number designation) Engraving character selection (Symbol No. designation) F (Flange position designation)
(°)
K (Key groove position designation)
(°)
L (L dimension)
(mm)
QQ T (Key groove position)
1 Piece(s)

10 Days or more

10Single flange type2-0 ~ 9-0 ~ 270-16 ~ 50--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Single flange type2A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z--0 ~ 270-16 ~ 50--
1 Piece(s)

8 Days or more

10Single flange type3-0 ~ 9-0 ~ 270-16 ~ 60--
1 Piece(s)

8 Days or more

10Single flange type3A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z--0 ~ 270-16 ~ 60--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Single flange type4-0 ~ 9-0 ~ 270-16 ~ 70--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Single flange type4A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z--0 ~ 270-16 ~ 70--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Single flange type5-0 ~ 9-0 ~ 270-16 ~ 70--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Single flange type5A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z--0 ~ 270-16 ~ 70--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Tapped2-0 ~ 9---16 ~ 50--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Tapped2A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z----16 ~ 50--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Tapped3-0 ~ 9---16 ~ 60--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Tapped3A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z----16 ~ 60--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Tapped4-0 ~ 9---16 ~ 70--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Tapped4A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z----16 ~ 70--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Tapped5-0 ~ 9---16 ~ 70--
1 Piece(s)

10 Days or more

10Tapped5A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z----16 ~ 70--
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove1.5--0 ~ 9--16 ~ 40-2 ~ 40
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove1.5A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z----16 ~ 40-2 ~ 40
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove2--0 ~ 30-0 ~ 27016 ~ 50-2 ~ 50
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove2--0 ~ 30--16 ~ 50QQ2 ~ 50
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove2A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z / ア / イ / ウ / エ / オ / カ / キ / ク / ケ / コ / サ / シ / ス / セ / ソ / タ / チ / ツ / テ / ト / ナ / ニ / ヌ / ネ / ノ / ハ / ヒ / フ / ヘ / ホ / マ / ミ / ム / メ / モ / ヤ / ユ / ヨ / ラ / リ / ル / レ / ロ / ワ / ン---0 ~ 27016 ~ 50-2 ~ 50
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove2A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z / ア / イ / ウ / エ / オ / カ / キ / ク / ケ / コ / サ / シ / ス / セ / ソ / タ / チ / ツ / テ / ト / ナ / ニ / ヌ / ネ / ノ / ハ / ヒ / フ / ヘ / ホ / マ / ミ / ム / メ / モ / ヤ / ユ / ヨ / ラ / リ / ル / レ / ロ / ワ / ン----16 ~ 50QQ2 ~ 50
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove3--0 ~ 30-0 ~ 27016 ~ 60-2 ~ 60
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove3--0 ~ 30--16 ~ 60QQ2 ~ 60
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove3A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z / ア / イ / ウ / エ / オ / カ / キ / ク / ケ / コ / サ / シ / ス / セ / ソ / タ / チ / ツ / テ / ト / ナ / ニ / ヌ / ネ / ノ / ハ / ヒ / フ / ヘ / ホ / マ / ミ / ム / メ / モ / ヤ / ユ / ヨ / ラ / リ / ル / レ / ロ / ワ / ン---0 ~ 27016 ~ 60-2 ~ 60
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove3A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z / ア / イ / ウ / エ / オ / カ / キ / ク / ケ / コ / サ / シ / ス / セ / ソ / タ / チ / ツ / テ / ト / ナ / ニ / ヌ / ネ / ノ / ハ / ヒ / フ / ヘ / ホ / マ / ミ / ム / メ / モ / ヤ / ユ / ヨ / ラ / リ / ル / レ / ロ / ワ / ン----16 ~ 60QQ2 ~ 60
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove4--0 ~ 30-0 ~ 27016 ~ 70-2 ~ 70
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove4--0 ~ 30--16 ~ 70QQ2 ~ 70
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove4A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z / ア / イ / ウ / エ / オ / カ / キ / ク / ケ / コ / サ / シ / ス / セ / ソ / タ / チ / ツ / テ / ト / ナ / ニ / ヌ / ネ / ノ / ハ / ヒ / フ / ヘ / ホ / マ / ミ / ム / メ / モ / ヤ / ユ / ヨ / ラ / リ / ル / レ / ロ / ワ / ン---0 ~ 27016 ~ 70-2 ~ 70
1 Piece(s)

8 Days or more

10With key groove4A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z / ア / イ / ウ / エ / オ / カ / キ / ク / ケ / コ / サ / シ / ス / セ / ソ / タ / チ / ツ / テ / ト / ナ / ニ / ヌ / ネ / ノ / ハ / ヒ / フ / ヘ / ホ / マ / ミ / ム / メ / モ / ヤ / ユ / ヨ / ラ / リ / ル / レ / ロ / ワ / ン----16 ~ 70QQ2 ~ 70

Loading...

  1. 1
 

Basic Information

Type Free designation type Number of characters 1-character free designation

Additional Products in this Category

Complementary Products

Tech Support

Technical Support
Tel:+52-442-672-7661 ext. 2 then wait and dial 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m.